LHISD, LHISDM - Flanged Linear Bushings- Square Flanged - Medium Type with Pilot
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhisd.prj},{NB=LHISD12},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=21},{L=47},{LTOL=+/-0.3},{H=42},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD1=32},{F1=0},{ECC=0.015},{PD=0.015},{CD=634},{CO=814},{MO=6.20},{MASSR=89},{MASSS=69},{MASS2F=81}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATOC
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
MATR
保持器材质
ⁿ/ₐ
OT
工作环境温度(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
PCD1
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ECC
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MO
Mo 容许静态力矩
[N*m]
MASS
重量
[g]
LHISD6
LHISD6
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHISD
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
+/-0.3
5.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
20
22
0
0
0.015
0.015
226
310
1.42
21
LHISD8
LHISD8
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHISD
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
+/-0.3
5.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
24
25
0
0
0.015
0.015
310
452
2.12
39
LHISD10
LHISD10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHISD
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
+/-0.3
6.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
29
30
0
0
0.015
0.015
508
718
4.37
65
LHISD12
LHISD12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHISD
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
+/-0.3
6.0
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
32
0
0
0.015
0.015
634
814
6.20
69
LHISD13
LHISD13
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHISD
13
0/-0.010
23
0/-0.016
47
+/-0.3
6.0
43
6
4.5
7.5
4.1
33
33
34
0
0
0.015
0.015
640
826
6.20
87
LHISD16
LHISD16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHISD
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
+/-0.3
6.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
38
37
0
0
0.015
0.015
1164
1448
13.10
132
LHISD20
LHISD20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHISD
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
+/-0.3
8.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
43
42
0
0
0.020
0.020
1554
2068
18.30
197
LHISD25
LHISD25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHISD
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
+/-0.3
8.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
51
50
0
0
0.020
0.020
1725
3068
25.30
442
LHISD30
LHISD30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHISD
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
+/-0.3
10.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
60
58
0
0
0.020
0.020
2440
3974
42.70
482
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LBHR, LBHS, LBHC - 带法兰线性滚珠衬套 单衬型
Misumi
28.06.2024
LHZRW, LHFRW-N, LHFRW, LHFRWF, LHFRWR, LHFRWM, LHFRWM-N, LHFRWMF, SLHFRW, S...
Misumi
16.11.2023
LHFRW-MX, LHFRWM-MX, LHFSW-MX, LHFSWM-MX, LHFCW-MX, LHFCWM-MX - 带润滑装置MX的直线轴...
Misumi
29.05.2023
LHTS, LHTSF - 直线轴承 带微型法兰 螺纹孔型(省空间用) 方法兰型
Misumi
09.09.2019
LHICD, LHICDM - Flanged Linear Bushings- Compact Flanged - Medium Type with...
Misumi
29.05.2023
LHIFR, LHIFR-N, LHIFRF, LHIFRM, LHIFRM-N, LHIFRMF, SLHIFR, SLHIFRS, LHIFS, ...
Misumi
16.06.2022
LHR - 线性旋转衬套
Misumi
09.09.2019
LHTC, LHTCF - 直线轴承 带微型法兰 螺纹孔型(省空间用) 两面法兰型
Misumi
09.09.2019
LHKRNL, LHKRNLF, LHKRL, LHKRLF, SLHKRLFS, LHKSNL, LHKSNLF, LHKSL, LHKSLF, S...
Misumi
16.06.2022
LHIRW, LHIRW-N, LHIRWF, LHIRWM, LHIRWM-N, LHIRWMF, SLHIRW, SLHIRWS, LHISW, ...
Misumi
16.06.2022
C-LHIFR,C-LHIFS,C-LHIFC,C-LHIFCM - 带法兰直线轴承 - 标准型 - - 嵌入式单衬型 -
Misumi
16.08.2023
LMEKP - 方形导向法兰直线轴承
三益精工
04.06.2024
CM2-Z/CDM2-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表