LMST - 直线轴承用止动片
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lmst.prj},{NB=LMST12},{MAT=304 Stainless Steel},{DDRR=12},{D1=20.0},{W=16},{H=19},{B=12.5},{TT=1.2},{DD=3.4},{P=8},{HH=15},{D=21},{F=25.20},{G=4.80},{MASS=1.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
D1
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
HH
h
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
重量
[g]
LMST5
LMST5
SUS304
5
9.6
14
13
12.0
1.0
3.4
6
9
10
11.50
3.50
1.0
LMST6
LMST6
SUS304
6
11.5
14
14
13.0
1.0
3.4
6
10
12
15.15
3.85
1.0
LMST8
LMST8
SUS304
8
14.3
16
16
15.0
1.0
3.4
8
12
15
19.65
4.35
1.1
LMST10
LMST10
SUS304
10
18.0
16
18
13.0
1.2
3.4
8
14
19
24.20
4.80
1.1
LMST12
LMST12
SUS304
12
20.0
16
19
12.5
1.2
3.4
8
15
21
25.20
4.80
1.1
LMST13
LMST13
SUS304
13
22.0
16
20
12.0
1.2
3.4
8
16
23
26.20
5.80
1.1
LMST16
LMST16
SUS304
16
27.0
20
25
15.5
1.5
4.5
10
20
28
30.15
6.85
2.5
LMST20
LMST20
SUS304
20
30.5
20
27
15.0
1.5
4.5
10
22
32
34.65
7.35
2.5
LMST25
LMST25
SUS304
25
38.0
20
31
14.5
1.5
4.5
10
26
40
48.15
10.85
2.5
LMST30
LMST30
SUS304
30
43.0
20
34
14.5
1.5
4.5
10
29
45
52.40
11.60
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表