LFZF - 无油衬套-头部型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/lfzf.prj},{NB=LFZF15-10},{MAT=Filler Filled PTFE Layer, Sintered Bronze Layer, Steel Back Metal Layer},{TR=-200~280},{DD=15},{L=10},{L1=10,12,15,20},{D=17.0},{H=23},{T=1.0},{TTOL=0/-0.025},{T1=1.0},{T1TOL=0/-0.025},{HS=17.0},{HSTOL=+0.018/0},{TOL=+0.068/0},{SIZE=15},{SIZETOL=-0.025/-0.043},{AA=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
TR
热电阻
[°C]
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
T1
[mm]
T1TOL
T1 公差
[mm]
HS
孔尺寸(固定座孔径)
[mm]
HSTOL
孔尺寸(固定座孔径)公差
[mm]
TOL
公差(参考) 压入后内径
[mm]
SIZE
尺寸 (轴径)
[mm]
SIZETOL
尺寸 (轴径)公差
[mm]
LFZF3-3
LFZF3-3
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
3
4.6
7
0.8
0/-0.025
0.8
0/-0.025
4.6
+0.012/0
+0.062/0
3
-0.025/-0.034
LFZF4-4
LFZF4-4
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
4
5.6
9
0.8
0/-0.025
0.8
0/-0.025
5.6
+0.012/0
+0.062/0
4
-0.025/-0.037
LFZF5-4
LFZF5-4
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
5
7.0
10
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
7.0
+0.015/0
+0.065/0
5
-0.025/-0.037
LFZF6-5
LFZF6-5
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
6
8.0
12
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
8.0
+0.015/0
+0.065/0
6
-0.025/-0.037
LFZF8-6
LFZF8-6
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
8
10.0
15
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
10.0
+0.015/0
+0.065/0
8
-0.025/-0.040
LFZF10-6
LFZF10-6
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
10
12.0
18
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
12.0
+0.018/0
+0.068/0
10
-0.025/-0.040
LFZF12-6
LFZF12-6
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
12
14.0
20
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
14.0
+0.018/0
+0.068/0
12
-0.025/-0.043
LFZF13-10
LFZF13-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
13
15.0
21
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
15.0
+0.018/0
+0.068/0
13
-0.025/-0.043
LFZF15-10
LFZF15-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
15
17.0
23
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
17.0
+0.018/0
+0.068/0
15
-0.025/-0.043
LFZF16-10
LFZF16-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
16
18.0
24
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
18.0
+0.018/0
+0.068/0
16
-0.025/-0.043
LFZF18-10
LFZF18-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
18
20.0
26
1.0
0/-0.025
1.0
0/-0.025
20.0
+0.021/0
+0.071/0
18
-0.025/-0.043
LFZF20-10
LFZF20-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
20
23.0
31
1.5
0/-0.030
1.5
0/-0.030
23.0
+0.021/0
+0.081/0
20
-0.025/-0.046
LFZF22-10
LFZF22-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
22
25.0
33
1.5
0/-0.030
1.5
0/-0.030
25.0
+0.021/0
+0.081/0
22
-0.025/-0.046
LFZF25-10
LFZF25-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
25
28.0
36
1.5
0/-0.030
1.5
0/-0.030
28.0
+0.021/0
+0.081/0
25
-0.025/-0.046
LFZF30-12
LFZF30-12
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
30
34.0
42
2.0
0/-0.030
2.0
0/-0.030
34.0
+0.025/0
+0.085/0
30
-0.025/-0.046
LFZF35-12
LFZF35-12
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
35
39.0
49
2.0
0/-0.030
2.0
0/-0.030
39.0
+0.025/0
+0.085/0
35
-0.025/-0.050
LFZF40-12
LFZF40-12
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
40
44.0
54
2.0
0/-0.030
2.0
0/-0.030
44.0
+0.025/0
+0.085/0
40
-0.025/-0.050
LFZF50-20
LFZF50-20
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
50
55.0
65
2.5
0/-0.040
2.5
0/-0.040
55.0
+0.030/0
+0.110/0
50
-0.025/-0.050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表