MDSA, MDSAW - Square Flanged Oil Free Bushings Housing Unit - Built-In Dry Bushings - Single/Double
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mdsa.prj},{NB=MDSA13},{TS=},{MATH=Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodizing},{DD=13},{DDTOL=+0.068/0},{D=23},{DTOL=0/-0.016},{LS=32},{LW=51},{L1=10},{SS=23.6},{SW=42.6},{H=43},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=33},{K=34}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LS
L Single
[mm]
LW
L Double
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
SS
S Single
[mm]
SW
S Double
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
MDSA5
MDSA5
铝合金
本色阳极氧化处理
5
+0.065/0
10
0/-0.013
14
14
22
3
8.8
8.8
16.8
26
5
3.5
6.0
3.1
18
21
MDSA6
MDSA6
铝合金
本色阳极氧化处理
6
+0.065/0
12
0/-0.013
19
19
32
5
13.0
13.0
26.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
MDSA8
MDSA8
铝合金
本色阳极氧化处理
8
+0.065/0
15
0/-0.013
24
24
38
5
18.0
18.0
32.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
MDSA10
MDSA10
铝合金
本色阳极氧化处理
10
+0.068/0
19
0/-0.016
29
29
50
5
21.0
21.0
42.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
MDSA12
MDSA12
铝合金
本色阳极氧化处理
12
+0.068/0
21
0/-0.016
30
30
51
10
21.6
21.6
42.6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
MDSA13
MDSA13
铝合金
本色阳极氧化处理
13
+0.068/0
23
0/-0.016
32
32
51
10
23.6
23.6
42.6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
MDSA15
MDSA15
铝合金
本色阳极氧化处理
15
+0.068/0
26
0/-0.016
35
35
60
10
26.6
26.6
51.6
46
6
4.5
7.5
4.1
36
36
MDSA16
MDSA16
铝合金
本色阳极氧化处理
16
+0.068/0
28
0/-0.016
37
37
63
10
26.6
26.6
52.6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
MDSA18
MDSA18
铝合金
本色阳极氧化处理
18
+0.085/0
30
0/-0.016
42
42
72
10
31.6
31.6
61.6
50
6
4.5
7.5
4.1
40
39
MDSA20
MDSA20
铝合金
本色阳极氧化处理
20
+0.081/0
32
0/-0.019
42
42
73
10
31.6
31.6
62.6
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
MDSA25
MDSA25
铝合金
本色阳极氧化处理
25
+0.081/0
40
0/-0.019
59
59
103
10
48.6
48.6
92.6
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
MDSA30
MDSA30
铝合金
本色阳极氧化处理
30
+0.085/0
45
0/-0.019
64
64
115
10
51.6
51.6
102.6
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表