MDZB - Oil Free Bushings - Dry Bushings - Straight Standard Type
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mdzb.prj},{NB=MDZB17-10},{MAT=Filler Filled PTFE Layer, Sintered Bronze Layer, Steel Back Metal Layer},{TR=-195~280},{DD=17},{L=10},{L1=10,15},{D=19},{DTOL=+0.070/+0.035},{T=1.0},{C=0.5},{TTOL=0/-0.025},{SIZE=17},{SIZETOL=-0.025/-0.043},{HS=19},{HSTOL=+0.021/0},{TOL=+0.071/0},{CIN=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TR
热电阻
[°C]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D Tolerance
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
SIZE
尺寸 (轴径)
[mm]
SIZETOL
尺寸 (轴径)公差
[mm]
HS
孔尺寸(固定座孔径)
[mm]
HSTOL
孔尺寸(固定座孔径)公差
[mm]
TOL
公差(参考) 压入后内径
[mm]
MDZB3-3
MDZB3-3
Filler Added PTFE Layer, ...
-195~280
3
5
+0.047/+0.017
1.0
0/-0.025
3
-0.025/-0.034
5
+0.012/0
+0.062/0
MDZB4-3
MDZB4-3
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
4
6
+0.047/+0.017
1.0
0/-0.025
4
-0.025/-0.037
6
+0.012/0
+0.062/0
MDZB5-3
MDZB5-3
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
5
7
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
5
-0.025/-0.037
7
+0.015/0
+0.065/0
MDZB6-3
MDZB6-3
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
6
8
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
6
-0.025/-0.037
8
+0.015/0
+0.065/0
MDZB7-5
MDZB7-5
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
7
9
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
7
-0.025/-0.040
9
+0.015/0
+0.065/0
MDZB8-5
MDZB8-5
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
8
10
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
8
-0.025/-0.040
10
+0.015/0
+0.065/0
MDZB10-6
MDZB10-6
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
10
12
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
10
-0.025/-0.040
12
+0.018/0
+0.068/0
MDZB12-6
MDZB12-6
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
12
14
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
12
-0.025/-0.043
14
+0.018/0
+0.068/0
MDZB13-8
MDZB13-8
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
13
15
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
13
-0.025/-0.043
15
+0.018/0
+0.068/0
MDZB14-8
MDZB14-8
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
14
16
+0.065/+0.035
1.0
0/-0.025
14
-0.025/-0.043
16
+0.018/0
+0.068/0
MDZB15-8
MDZB15-8
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
15
17
+0.065/+0.035
1.0
0/-0.025
15
-0.025/-0.043
17
+0.018/0
+0.068/0
MDZB16-10
MDZB16-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
16
18
+0.070/+0.035
1.0
0/-0.025
16
-0.025/-0.043
18
+0.018/0
+0.068/0
MDZB17-10
MDZB17-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
17
19
+0.070/+0.035
1.0
0/-0.025
17
-0.025/-0.043
19
+0.021/0
+0.071/0
MDZB18-10
MDZB18-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
18
20
+0.075/+0.040
1.0
0/-0.025
18
-0.025/-0.043
20
+0.021/0
+0.071/0
MDZB20-10
MDZB20-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
20
23
+0.080/+0.045
1.5
0/-0.030
20
-0.025/-0.046
23
+0.021/0
+0.081/0
MDZB22-10
MDZB22-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
22
25
+0.080/+0.045
1.5
0/-0.030
22
-0.025/-0.046
25
+0.021/0
+0.081/0
MDZB25-10
MDZB25-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
25
28
+0.085/+0.050
1.5
0/-0.030
25
-0.025/-0.046
28
+0.021/0
+0.081/0
MDZB30-12
MDZB30-12
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
30
34
+0.090/+0.050
2.0
0/-0.030
30
-0.025/-0.046
34
+0.025/0
+0.085/0
MDZB35-12
MDZB35-12
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
35
39
+0.095/+0.055
2.0
0/-0.030
35
-0.025/-0.050
39
+0.025/0
+0.085/0
MDZB40-12
MDZB40-12
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
40
44
+0.095/+0.055
2.0
0/-0.030
40
-0.025/-0.050
44
+0.025/0
+0.085/0
MDZB45-20
MDZB45-20
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
45
50
+0.100/+0.060
2.5
0/-0.040
45
-0.025/-0.050
50
+0.025/0
+0.085/0
MDZB50-20
MDZB50-20
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
50
55
+0.105/+0.060
2.5
0/-0.040
50
-0.025/-0.050
55
+0.030/0
+0.110/0
MDZB55-25
MDZB55-25
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
55
60
+0.110/+0.065
2.5
0/-0.040
55
-0.025/-0.055
60
+0.030/0
+0.110/0
MDZB60-30
MDZB60-30
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
60
65
+0.120/+0.070
2.5
0/-0.040
60
-0.025/-0.055
65
+0.030/0
+0.110/0
MDZB70-30
MDZB70-30
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-195~280
70
75
+0.125/+0.075
2.5
-0.030/-0.080
70
0.035/0.005
75
+0.030/0
+0.110/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表