SMZF - Oil Free Bushing -Metal Type- Flanged
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/smzf.prj},{NB=SMZF16-15},{MAT=Alloy Cast lron Class No.35},{DD=16},{DDTOL=+0.017/+0.006},{L=15},{L1=15,20,25,30},{D=23},{DTOL=+0.021/+0.008},{C=0.3},{MASS=27~52}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
C
[mm]
SMZF6-8
SMZF6-8
合金铸铁 等级 No.35
6
+0.014/+0.005
10
+0.018/+0.007
0.3
SMZF8-8
SMZF8-8
合金铸铁 等级 No.35
8
+0.014/+0.005
12
+0.018/+0.007
0.3
SMZF10-10
SMZF10-10
合金铸铁 等级 No.35
10
+0.014/+0.005
16
+0.018/+0.007
0.3
SMZF12-10
SMZF12-10
合金铸铁 等级 No.35
12
+0.017/+0.006
18
+0.018/+0.007
0.3
SMZF15-15
SMZF15-15
合金铸铁 等级 No.35
15
+0.017/+0.006
22
+0.021/+0.008
0.3
SMZF16-15
SMZF16-15
合金铸铁 等级 No.35
16
+0.017/+0.006
23
+0.021/+0.008
0.3
SMZF18-25
SMZF18-25
合金铸铁 等级 No.35
18
+0.017/+0.006
26
+0.021/+0.008
0.3
SMZF20-15
SMZF20-15
合金铸铁 等级 No.35
20
+0.020/+0.007
28
+0.021/+0.008
0.5
SMZF22-15
SMZF22-15
合金铸铁 等级 No.35
22
+0.020/+0.007
30
+0.025/+0.009
0.5
SMZF25-25
SMZF25-25
合金铸铁 等级 No.35
25
+0.020/+0.007
32
+0.025/+0.009
0.5
SMZF28-30
SMZF28-30
合金铸铁 等级 No.35
28
+0.020/+0.007
35
+0.025/+0.009
0.5
SMZF30-30
SMZF30-30
合金铸铁 等级 No.35
30
+0.020/+0.007
38
+0.025/+0.009
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表