BETE, ABETE,BETEL,ABETEL - Height Adjusting Blocks for Linear Guide Free Side
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/abete.prj},{NB=BETE28-160-15},{LT=},{NO=28},{MAT=},{LS=160},{T=15},{C=20},{K=3},{Q=3},{P=60},{M=M5},{DD=6.5},{G=11.0},{MMAX=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No. (Linear Guide H Dimension)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
LS1
[mm]
NOHM
M(螺纹)孔型
ⁿ/ₐ
NOHS
S(通孔+沉孔)孔个数
ⁿ/ₐ
C
[mm]
K
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
M
M 螺纹孔型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
G
[mm]
HH
h
[mm]
BETE24-100-10
BETE24-100-10
BETE
24
无电解镀镍
[101:159/1],[161:219/1],[...
2
2
15
3
3
20.0
60
35.0
30
M3
5.5
9.5
6
BETE28-160-15
BETE28-160-15
BETE
28
无电解镀镍
[161:219/1],[221:279/1],[...
3
2
20
3
3
20.0
60
50.0
60
M5
6.5
11.0
7
BETE33-160-20
BETE33-160-20
BETE
33
无电解镀镍
[161:219/1],[221:279/1],[...
3
2
23
3
3
20.0
60
50.0
60
M6
9.0
14.0
9
BETE42-280-20
BETE42-280-20
BETE
42
无电解镀镍
[161:219/1],[221:279/1],[...
4
3
28
3
3
20.0
80
60.0
80
M6
11.0
17.5
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表