SSWZLMB - 微型直线导轨-滑块加长加宽型 预压型/可互换 微小间隙型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sswzlmb.prj},{NB=SSWZLMB12},{H=12},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{OT=- 20 ~ 80},{W1=11.0},{B=40},{L1=51.6},{L2=48.6},{L3=40.6},{W=3.5},{P1=33},{P2=24},{S1=M4},{S1A=4.000},{BB=9},{H1=7.5},{C=18},{DGH=3.5x6x4.5},{N=10},{P=30},{CD=2.6},{CO=5.3},{M1=20.2},{M2=20.2},{M3=49.5},{MB=0.09},{MR=0.96},{DMIN=2.113},{DMAX=2.600},{D1=13.650},{D2=2.450},{D3=0.420},{D4=14.500},{D5=8.500},{D6=6.800},{D7=8.500},{D8=1.000},{R1=1.000},{R2=1.750},{R3=1.050},{CHF=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
容许温度
[°C]
W1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
MB
滑块重量
ⁿ/ₐ
SSWZLMB9
SSWZLMB9
9
不锈钢
56HRC~
- 20 ~ 80
11.0
36
43.5
40.5
32.5
3.5
29
19
M4
7
0.05
SSWZLMB12
SSWZLMB12
12
不锈钢
56HRC~
- 20 ~ 80
11.0
40
51.6
48.6
40.6
3.5
33
24
M4
9
0.09
SSWZLMB14
SSWZLMB14
14
不锈钢
56HRC~
- 20 ~ 80
13.5
51
61.6
58.6
47.4
3.5
44
28
M4
11
0.16
SSWZLMB16
SSWZLMB16
16
不锈钢
56HRC~
- 20 ~ 80
16.0
74
74.9
71.9
59.9
4.5
65
35
M5
13
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表