SSWZLNB - 微型直线导轨带定位孔滑轨加宽型-标准/可互换·微小间隙型标准型-L尺寸选择型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sswzlnb.prj},{NB=SSWZLNB12},{H=12},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{OT=-20~80},{B=30},{L1=51.6},{P=30},{W1=6.0},{L2=48.6},{L3=40.6},{W=3.5},{P1=23},{P2=24},{S1=M3},{S1A=3.00},{LL1=3.0},{BB=9},{K1=15.0},{P3A=24},{LL12=2.5},{H1=7.5},{C=18},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.700},{D7=4.700},{D8=13.000},{D9=5.000},{D10=0.250},{D11=8.700},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=14.800},{R1=1.450},{R2=1.250},{R3=1.040},{DMIN=2.459},{DMAX=3.000},{LS=0.000},{MB=0.06},{CHF=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
BB
b
[mm]
K
[mm]
P3
[mm]
LL
(l)
[mm]
MB
滑块重量
[kg]
SSWZLNB9
SSWZLNB9
9
不锈钢
56HRC~
-20~80
25
43.5
40.5
32.5
3.0
19
19
M3
3.0
7
12.5
19
2.5
0.035
SSWZLNB12
SSWZLNB12
12
不锈钢
56HRC~
-20~80
30
51.6
48.6
40.6
3.5
23
24
M3
3.0
9
15.0
24
2.5
0.06
SSWZLNB14
SSWZLNB14
14
不锈钢
56HRC~
-20~80
40
61.6
58.6
47.4
6.0
28
28
M3
3.5
11
20.0
28
3.5
0.12
SSWZLNB16
SSWZLNB16
16
不锈钢
56HRC~
-20~80
60
74.9
71.9
59.9
7.5
45
35
M4
4.5
13
30.0
35
4.0
0.23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表