SVWB - 中载型直线导轨-带树脂保持器/可互换·微预压型-带通孔滑块加宽型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/svwb.prj},{NB=SVWB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=7},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{P=60},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{CHEMPFER=1},{GR=10.000},{ZA=4.750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
容许温度
[°C]
W
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
S1
[mm]
BB
b
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[kN]
CO
基本额定负载Co(静态)
[kN]
M1
M1 容许静态力矩
[Nm]
M2
M2 容许静态力矩
[Nm]
M3
M3 容许静态力矩
[Nm]
MBB
滑块重量 肩型
[kg]
MBNB
滑块重量 无肩型
[kg]
ZA
[mm]
SVWB24
SVWB24
24
碳素钢
58 HRC~
0 ~ 50
52
40.4
41
4.5
19.4
4.9
7.8
21
18
39
0.14
0.17
3.750
SVWB28
SVWB28
28
碳素钢
58 HRC~
0 ~ 50
59
47.2
49
5.5
22.0
7.25
11.8
40
34
80
0.19
0.24
4.750
SVWB33
SVWB33
33
碳素钢
58 HRC~
0 ~ 50
73
59.6
60
7
26.0
12.7
20.8
96
81
164
0.34
0.44
5.500
SVWB42
SVWB42
42
碳素钢
58 HRC~
0 ~ 50
90
67.4
72
9
33.0
18.7
29.6
153
128
282
0.58
0.76
7.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表