SXRB - 重载型直线导轨 带树脂保持器/可互换·微预压型-标准滑块型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sxrb.prj},{NB=SXRB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{L2=48},{P2=32},{LL=7},{BB=22.0},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=11.1},{CO=21.8},{M1=124},{M2=104},{M3=149},{MBB=0.28},{MBNB=0.35},{MR=2.3},{LS=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
容许温度
[°C]
W
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
[mm]
BB
b
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载Co(静态)
ⁿ/ₐ
M1
容许静态力矩M1
[Nm]
M2
容许静态力矩M2
[Nm]
M3
容许静态力矩M3
[Nm]
MBB
滑块重量 无肩型
[kg]
MBNB
滑块重量 肩型
[kg/m]
SXRB24
SXRB24
24
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
34
56.8
26
26
M4
19.4
7.9
15.6
74
62
78
0.2
0.26
SXRB28
SXRB28
28
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
42
65.2
32
32
M5
22.0
11.1
21.8
124
104
149
0.28
0.35
SXRB33
SXRB33
33
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
48
81.6
35
35
M6
26.0
17.9
33.5
242
203
266
0.51
0.66
SXRB42
SXRB42
42
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
60
96.4
40
40
M8
33.0
27.3
50.5
415
350
480
0.85
1.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表