BVGTNL, BVGTNSL - V型导轨组件-90°安装孔型-L尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
07_线性滑轨/电缆保护链
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/07_slide_rails/bvgtnsl.prj},{NB=BVGTNL1-90},{MAT=S45C},{NO=1},{L=90},{E=11.10},{F=4.75},{G=0.79},{J=1.57},{MD=3.18},{D=3.5},{B1=4.0},{N=20},{P=50},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
E
E +/-0.38
[mm]
F
F +/-0.38
[mm]
G
G +/-0.05
[mm]
J
[mm]
MD
MD +/-0.05
[mm]
D
[mm]
B1
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
BVGTNL1-90
BVGTNL1-90
1
11.10
4.75
0.79
1.57
3.18
3.5
4.0
20
50
BVGTNL2-90
BVGTNL2-90
2
15.88
6.35
0.79
2.36
4.75
4.5
5.5
20
50
BVGTNL3-90
BVGTNL3-90
3
22.23
8.71
1.57
2.77
6.35
5.5
8.0
20
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表