RS3C - 单轴机器人 洁净规格 RSH3C -直型-
Misumi
FA工厂自动化
08_单轴驱动器/手动组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/08_linear_motion_units/rs3c_asmtab.prj},{NB=RS3C06-R-C1-N-1-50},{TYPE=RS3C},{LEAD=06},{MATGR=Steel},{MATS=Aluminum Alloy},{MATSC=Aluminum Alloy},{STSC=Anodizing},{BS=},{FMS=-R},{CT=C1 (DC24V +/-10%)},{IOM=N},{CAB=1},{STROKE=50},{ABS=dia. 12 (C10 rolled)},{AM=Stepping},{APD=Resolver (Incremental)},{SATH=0~40 deg Celsius,35~85 percent RH (w/o dew condensation)},{RLP=+/-0.02},{MLCH=12},{MLCV=4},{MCF=120},{MS=300 ~ 190},{RSL=10,000km or More},{CIP=DC24V +/-10 percent},{MLP=255 pc.},{CLN=CLASS10 per 1cf for 0.1micron base},{SV=90},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT7=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ALT8=},{PPATH=rs3c/rs3c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
[mm]
MATGR
导轨材质
ⁿ/ₐ
MATS
滑块材质
ⁿ/ₐ
MATSC
侧盖材质
ⁿ/ₐ
STSC
侧盖表面处理
ⁿ/ₐ
CT
控制器种类
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
MASS
重量
[kg]
ABS
滚珠丝杠
ⁿ/ₐ
AM
马达
ⁿ/ₐ
APD
位置检测器
ⁿ/ₐ
SATH
使用环境温度、湿度
ⁿ/ₐ
RLP
重复定位精度
[mm]
MLCH
最大传送物重量 - 水平
[kg]
MLCV
最大传送物重量 - 垂直
[kg]
MCF
最大压紧重量
[N]
MS
最大速度
[mm/sec]
RSL
额定行走寿命
ⁿ/ₐ
CIP
控制器输入电源
ⁿ/ₐ
MLP
最大定位点数
ⁿ/ₐ
CLN
洁净度
ⁿ/ₐ
SV
吸气流量
[l/mm]
RS3C06-R-C1-N-1-50
RS3C06-R-C1-N-1-50
06
铁
铝合金
铝合金
阳极氧化处理
C1 (DC24V +/-10%)
336
3
4
90
100
2.5
φ12 (C10压轧)
步进
旋转变压器 (增量型)
0~40℃,35~85%RH (无霜)
+/-0.02
12
4
120
300 ~ 190
10,000km以上
DC24V±10%
255个
CLASS10 (每1cf 0.1micron)
90
RS3C12-R-C1-N-1-50
RS3C12-R-C1-N-1-50
12
铁
铝合金
铝合金
阳极氧化处理
C1 (DC24V +/-10%)
336
3
4
90
100
2.5
φ12 (C10压轧)
步进
旋转变压器 (增量型)
0~40℃,35~85%RH (无霜)
+/-0.02
8
2
60
600 ~ 380
10,000km以上
DC24V±10%
255个
CLASS10 (每1cf 0.1micron)
90
RS3C20-R-C1-N-1-50
RS3C20-R-C1-N-1-50
20
铁
铝合金
铝合金
阳极氧化处理
C1 (DC24V +/-10%)
336
3
4
90
100
2.5
φ12 (C10压轧)
步进
旋转变压器 (增量型)
0~40℃,35~85%RH (无霜)
+/-0.02
6
-
36
1000 ~ 633
10,000km以上
DC24V±10%
255个
CLASS10 (每1cf 0.1micron)
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表