MSSRW - 微型滑动丝杠 -两端台阶型-
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mssrw_asmtab.prj},{NB=MSSRW601-30-F2-V3-S2-Q3},{D=6},{LEAD=01},{L=30},{F=2},{S=2},{V=3},{Q=3},{D1=12},{H=26},{A=14.5},{T=3.5},{B=17},{P=18},{DD=3.4},{ALT3AC=},{AC=0.0},{ALT3AQ=},{AQ=0.0},{ALT2=},{SC=0},{SQ=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4MQ=},{MQ=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BC=},{BC=0},{ALT6=},{AALT6=0},{ALT7=},{KC=0},{KV=0},{C=0},{PPATH=mssrw/mssrw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOS
条数
ⁿ/ₐ
D1
D1 树脂螺帽尺寸
[mm]
H
H 树脂螺帽尺寸
[mm]
A
A 树脂螺帽尺寸
[mm]
T
T 树脂螺帽尺寸
[mm]
B
B 树脂螺帽尺寸
[mm]
P
P 树脂螺帽尺寸
[mm]
DD
d 树脂螺帽尺寸
[mm]
EEALT3AC
e容差 (AC)
[mm]
MMALT3AC
m +0.140 (AC)
[mm]
NNALT3AC
n加工限度 (AC)
[mm]
EEALT3AQ
e容差 (AQ)
[mm]
MMALT3AQ
m +0.140 (AQ)
[mm]
NNALT3AQ
n加工限度 (AQ)
[mm]
MPALT5BV
Mx螺距
ⁿ/ₐ
MPALT5BC
Mx螺距
ⁿ/ₐ
W
W 指定单位1mm
[mm]
BB1
b1
[mm]
TT1
t1
[mm]
MSSRW401-30-F2-V2.5-S2-Q2...
MSSRW401-30-F2-V2.5-S2-Q2...
4
1
10
23
11.5
3.5
15
15
2.9
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MSSRW601-30-F2-V3-S2-Q3
MSSRW601-30-F2-V3-S2-Q3
6
1
12
26
14.5
3.5
17
18
3.4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MSSRW801-40-F2-V4-S2-Q4
MSSRW801-40-F2-V4-S2-Q4
8
1
14
29
18.0
4.0
18
21
3.4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MSSRW1002-50-F2-V5-S2-Q5
MSSRW1002-50-F2-V5-S2-Q5
10
1
16
33
22.0
5.0
21
24
4.5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MSSRW1202-50-F2-V6-S2-Q6
MSSRW1202-50-F2-V6-S2-Q6
12
1
18
35
25.0
5.0
22
26
4.5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表