MTSPW - Slide Screws-Both Side Step
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtspw_asmtab.prj},{NB=MTSPW601-30-F2-V3-S2-Q3},{D=6},{LEAD=01},{L=30},{F=2},{S=2},{V=3.0},{Q=3.0},{D1=12},{H=26},{A=14.5},{T=3.5},{B=17},{P=18},{DD=3.4},{ALT3AC=},{AC=0.0},{ALT3AQ=},{AQ=0.0},{ALT2=},{SC=0},{SQ=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4MQ=},{MQ=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BC=},{BC=0},{ALT6=},{AALT6=0},{ALT7=},{KC=0},{KV=0},{C=0},{PPATH=mtspw/mtspw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOS
Number of Starts
ⁿ/ₐ
D1
D1 Plastic Nut Dimension
[mm]
H
H Plastic Nut Dimension
[mm]
A
A Plastic Nut Dimension
[mm]
T
T Plastic Nut Dimension
[mm]
B
B Plastic Nut Dimension
[mm]
P
P Plastic Nut Dimension
[mm]
DD
d Plastic Nut Dimension
[mm]
W
W 1mm Increment
[mm]
MTSPW401-30-F2-V2.5-S2-Q2...
MTSPW401-30-F2-V2.5-S2-Q2...
4
1
10
23
11.5
3.5
15
15
2.9
0
MTSPW601-30-F2-V3-S2-Q3
MTSPW601-30-F2-V3-S2-Q3
6
1
12
26
14.5
3.5
17
18
3.4
0
MTSPW801-40-F2-V4-S2-Q4
MTSPW801-40-F2-V4-S2-Q4
8
1
14
29
18.0
4.0
18
21
3.4
0
MTSPW1003-50-F2-V5-S2-Q5
MTSPW1003-50-F2-V5-S2-Q5
10
1
16
33
22.0
5.0
21
24
4.5
0
MTSPW1202-50-F2-V6-S2-Q6
MTSPW1202-50-F2-V6-S2-Q6
12
1
18
35
25.0
5.0
22
26
4.5
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
High Load Ball Screw Type HBN-P
THK
30.10.2023
MTWK, MTWBK, RMTWK, MTSWK, MTWLK, MTWBLK, RMTWLK, MTSWLK - 30度梯形丝杠 30度梯形丝杠支...
Misumi
29.05.2023
MTSYW, MTSBYW - 30度梯形丝杠 两端台阶型 精密左右螺纹
Misumi
29.05.2023
C-MTWK, C-MTSWK - 经济型 30度梯形丝杠 - 丝杠支座组件用型 -
Misumi
29.05.2023
C-MTQDB - 经济型 30度梯形丝杠防转动固定件 - 圆型 - - 轴承型 -
Misumi
29.05.2023
MTSP - Slide Screws-Straight Type
Misumi
03.11.2021
MTXRW, MTXBRW - 30度梯形丝杠 -两端台阶型- 细牙螺距右螺纹
Misumi
29.05.2023
MTSRN - 30度梯形丝杠用螺帽-高负载树脂型-圆法兰型
Misumi
29.05.2023
MTSTR, MTSTL - 不锈钢梯形丝杠-直杆型
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表