SL-MTSTRW,SH-MTSTRW,SHD-MTSTRW,SL-MTSTLW,SH-MTSTLW,SHD-MTSTLW - (Precision Cleaning) Lead Screws - Both Ends Stepped, Right-Hand or Left-Hand Threads
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/sl_mtstrw.prj},{NB=SL-MTSTRW16-100-F2-V9-S2-Q9},{CM=SL},{TS=RHS},{D=16},{DLMIN=26},{L=100},{F=2},{S=2},{V=9},{Q=9},{D2=16},{P=3},{ALT1=},{FV=0},{FQ=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AC=},{AC=0.0},{ALT3AQ=},{AQ=0.0},{ALT2=},{SC=0},{SQ=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4MQ=},{MQ=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BC=},{BC=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KC=0},{KV=0},{CALT7=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE0
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 螺距
[mm]
EEALT3AC
e容差 (AC)
[mm]
MMALT3AC
m +0.140 (AC)
[mm]
NNALT3AC
n加工限度 (AC)
[mm]
EEALT3AQ
e容差 (AQ)
[mm]
MMALT3AQ
m +0.140 (AQ)
[mm]
NNALT3AQ
n加工限度 (AQ)
[mm]
MPALT5BV
Mx螺距
ⁿ/ₐ
MPALT5BC
Mx螺距
ⁿ/ₐ
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
SL-MTSTRW10-80-F2-V6-S2-Q...
SL-MTSTRW10-80-F2-V6-S2-Q...
SL-MTSTRW
10
10
2
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
SL-MTSTRW12-80-F2-V6-S2-Q...
SL-MTSTRW12-80-F2-V6-S2-Q...
SL-MTSTRW
12
12
2
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
SL-MTSTRW14-80-F2-V8-S2-Q...
SL-MTSTRW14-80-F2-V8-S2-Q...
SL-MTSTRW
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
SL-MTSTRW16-100-F2-V9-S2-...
SL-MTSTRW16-100-F2-V9-S2-...
SL-MTSTRW
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
SL-MTSTRW18-150-F2-V9-S2-...
SL-MTSTRW18-150-F2-V9-S2-...
SL-MTSTRW
18
18
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
SL-MTSTRW20-150-F2-V10-S2...
SL-MTSTRW20-150-F2-V10-S2...
SL-MTSTRW
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
SL-MTSTRW25-150-F2-V12-S2...
SL-MTSTRW25-150-F2-V12-S2...
SL-MTSTRW
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
SL-MTSTRW28-150-F2-V14-S2...
SL-MTSTRW28-150-F2-V14-S2...
SL-MTSTRW
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
SL-MTSTRW32-200-F2-V14-S2...
SL-MTSTRW32-200-F2-V14-S2...
SL-MTSTRW
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表