NSFRMHG, SFRMHG, PSFRMHG, SSFRMHG, NSFRMGG, SFRMGG, PSFRMGG, SSFRMGG, NSFRHG, SFRHG, PSFRHG, SSFRHG, NSFRG, SFRG, PSFRG, SSFRG, AHFRG - 转轴 -一端台阶内螺纹型- 标准型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrg_asmtab.prj},{NB=NSFRMHG17-24-F2-P6-M4},{TS=M},{TYS=H7},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{P=6},{M=4},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{W=0},{VALT3=0},{ALT4=},{SFC=0},{SGALT4=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT19=},{WC=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT5=},{UC=0},{ALT20=},{ALT31=},{ALT32=},{CD=},{PPATH=11_components/psfrg/psfrg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
BBALT8
b
[mm]
TTALT8
t
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
N
[mm]
VALT20
V
[mm]
NSFRMHG6-15-F2-P5-M2.6
NSFRMHG6-15-F2-P5-M2.6
NSFRMHG
6
500
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG8-15-F2-P5-M2.6
NSFRMHG8-15-F2-P5-M2.6
NSFRMHG
8
500
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG10-15-F2-P5-M3
NSFRMHG10-15-F2-P5-M3
NSFRMHG
10
800
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG12-15-F2-P5-M3
NSFRMHG12-15-F2-P5-M3
NSFRMHG
12
900
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG13-15-F2-P5-M3
NSFRMHG13-15-F2-P5-M3
NSFRMHG
13
900
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG15-15-F2-P5-M3
NSFRMHG15-15-F2-P5-M3
NSFRMHG
15
1000
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG16-15-F2-P6-M4
NSFRMHG16-15-F2-P6-M4
NSFRMHG
16
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG17-24-F2-P6-M4
NSFRMHG17-24-F2-P6-M4
NSFRMHG
17
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG18-24-F2-P6-M4
NSFRMHG18-24-F2-P6-M4
NSFRMHG
18
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG20-24-F2-P6-M4
NSFRMHG20-24-F2-P6-M4
NSFRMHG
20
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG22-24-F2-P6-M4
NSFRMHG22-24-F2-P6-M4
NSFRMHG
22
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG25-24-F2-P6-M4
NSFRMHG25-24-F2-P6-M4
NSFRMHG
25
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG30-24-F2-P7-M5
NSFRMHG30-24-F2-P7-M5
NSFRMHG
30
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHG35-40-F2-P8-M6
NSFRMHG35-40-F2-P8-M6
NSFRMHG
35
1000
0
0.0
3
1.8
0
0
0
0.0
0.0
NSFRHG40-40-F2-P13-M10
NSFRHG40-40-F2-P13-M10
NSFRHG
40
1000
0
0.0
5
3.0
0
0
0
0.0
0.0
NSFRHG50-40-F2-P15-M12
NSFRHG50-40-F2-P15-M12
NSFRHG
50
1000
0
0.0
5
3.0
0
0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBST, SCBS - 带垫圈十字孔圆头小螺丝
Misumi
03.06.2021
KED, KEDH, KEDS, KES, KESH, KESS, KEG, KEGH, KEGS - 平键
Misumi
04.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
MHPUS - 电缆保护链 - 盖板开闭型
Misumi
17.12.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表