SL-SSFRMHM, SH-SSFRMHM, SHD-SSFRMHM, SL-SSFRMGM, SH-SSFRMGM, SHD-SSFRMGM, SL-SSFRHM, SH-SSFRHM, SHD-SSFRHM, SL-SSFRM, SH-SSFRM, SHD-SSFRM - Precision Cleaning Rotary Shafts - Both Ends Stepped and Threaded - Standard
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sl_ssfrmhm_asmtab.prj},{NB=SL-SSFRHM17-24-F5-B0-P5-T5-S0-Q5},{TS=H},{TYS=H},{CO=DE},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{ALT13=},{ALT18=},{F=5.0},{B=0},{PMC=0},{P=5},{T=5.0},{S=0},{QMC=0},{Q=5},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT14=},{QKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT22=},{QQ=0.0},{QK=0.0},{ALT24=},{QV=0.0},{QW=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT29=},{TTALT29=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT26=},{QFC=0},{RC=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT12=},{ALT15=},{ALT16=},{ALT17=},{PPATH=11_components/sl_ssfrmhm/sl_ssfrmhm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT27
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT28
m
[mm]
DDALT29
d
[mm]
MMALT29
m
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
HALT26
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
PC
[mm]
QC
[mm]
SL-SSFRMHM6-15-F5-B0-P3-T...
SL-SSFRMHM6-15-F5-B0-P3-T...
SUS304相当
6
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHM8-15-F5-B0-P3-T...
SL-SSFRMHM8-15-F5-B0-P3-T...
SUS304相当
8
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHM10-15-F5-B0-P3-...
SL-SSFRMHM10-15-F5-B0-P3-...
SUS304相当
10
800
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHM12-15-F5-B0-P3-...
SL-SSFRMHM12-15-F5-B0-P3-...
SUS304相当
12
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRM13-15-F5-B0-P4-T5...
SL-SSFRM13-15-F5-B0-P4-T5...
SUS304相当
13
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHM15-15-F5-B0-P4-...
SL-SSFRMHM15-15-F5-B0-P4-...
SUS304相当
15
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHM16-15-F5-B0-P4-...
SL-SSFRMHM16-15-F5-B0-P4-...
SUS304相当
16
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRHM17-24-F5-B0-P5-T...
SL-SSFRHM17-24-F5-B0-P5-T...
SUS304相当
17
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRM18-24-F5-B0-P5-T5...
SL-SSFRM18-24-F5-B0-P5-T5...
SUS304相当
18
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHM20-24-F5-B0-P5-...
SL-SSFRMHM20-24-F5-B0-P5-...
SUS304相当
20
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRM22-24-F5-B0-P5-T5...
SL-SSFRM22-24-F5-B0-P5-T5...
SUS304相当
22
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHM25-24-F5-B0-P5-...
SL-SSFRMHM25-24-F5-B0-P5-...
SUS304相当
25
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHM30-24-F5-B0-P8-...
SL-SSFRMHM30-24-F5-B0-P8-...
SUS304相当
30
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHM35-40-F5-B0-P10...
SL-SSFRMHM35-40-F5-B0-P10...
SUS304相当
35
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRHM40-40-F5-B0-P12-...
SL-SSFRHM40-40-F5-B0-P12-...
SUS304相当
40
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRHM50-40-F5-B0-P16-...
SL-SSFRHM50-40-F5-B0-P16-...
SUS304相当
50
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SSFRZ, SH-SSFRZ, SHD-SSFRZ - Precision Cleaning Rotary Shafts - Both End...
Misumi
18.07.2023
vbp51
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表