B5 - Angular Ball Bearings Standard Class - Double Row -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b5000.prj},{NB=B5207},{MAT=52100 Bearing Steel},{DD=35},{D=72},{D1=72,80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DIA
内-外径
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
PCA
作用点a
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
R
安装尺寸 R (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
B5203
B5203
B5203
SUJ2
17-40
17
17.5
0.6
14.6
9.05
20.8
22
35
0.6
100
B5204
B5204
B5204
SUJ2
20-47
20
20.6
1.0
19.6
12.4
24.3
26
41
1.0
160
B5205
B5205
B5205
SUJ2
25-52
25
20.6
1.0
21.3
14.7
26.8
31
46
1.0
180
B5206
B5206
B5206
SUJ2
30-62
30
23.8
1.0
29.6
21.1
31.6
36
56
1.0
300
B5207
B5207
B5207
SUJ2
35-72
35
27.0
1.1
39
28.7
36.6
42
65
1.0
460
B5208
B5208
B5208
SUJ2
40-80
40
30.2
1.1
44
33.5
41.5
47
73
1.0
620
B5309
B5309
B5309
SUJ2
45-100
45
39.7
1.1
68.5
51
50.6
54
91
1.5
1370
B5210
B5210
B5210
SUJ2
50-90
50
30.2
1.1
53
43.5
45.9
57
83
1.0
720
B5211
B5211
B5211
SUJ2
55-100
55
33.3
1.5
56
49
50.1
64
91
1.5
1010
B5212
B5212
B5212
SUJ2
60-110
60
36.5
1.5
69
62
56.5
69
101
1.5
1330
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表