BGCSB, BGCS, SBGCS - 带座轴承 标准止推轴承型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgcsb_asmtab.prj},{NB=BGCSB14},{MAT=BG},{ST=B},{DD=14},{D=26},{B=25},{H=66},{W=44},{T=24},{DDZZ=17},{D1=31},{D2=33},{D3=34},{T1=16},{B1=17.0},{A=52},{F=0},{M=M8 (6.8)},{DD1=11},{H1=6.5},{BN=NKXZ14},{DD2=6.800},{MMAX=8.000},{PPATH=bgcsb/bgcsb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDZZ
dz
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T1
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M (d2)
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BN
使用轴承
ⁿ/ₐ
BGCSB7
BGCSB7
SCM435 2个
7
19
23
54
38
22
10
25
27
24
14
15.5
41
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ7
BGCSB9
BGCSB9
SCM435 2个
9
21
23
56
40
22
12
27
29
26
14
15.5
43
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ9
BGCSB12
BGCSB12
SCM435 2个
12
24
23
60
40
22
15
29
31
30
14
15.5
46
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ12
BGCSB14
BGCSB14
SCM435 2个
14
26
25
66
44
24
17
31
33
34
16
17.0
52
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ14
BGCSB17
BGCSB17
SCM435 2个
17
30
30
77
54
29
20
36
38
36
20
20.5
50
32
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ17
BGCSB20
BGCSB20
SCM435 2个
20
37
30
88
58
29
25
43
45
45
19
20.5
59
36
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ20
BGCSB25
BGCSB25
SCM435 2个
25
42
30
94
64
29
30
48
50
50
19
20.5
64
39
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ25
BGCSB30
BGCSB30
SCM435 2个
30
47
30
96
66
29
35
53
55
54
18
21.0
66
40
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表