BGFRLB, BGFRL, SBGFRL - 轴承座组件 - 无扣环双轴承加长嵌入型 自由指定型 - - 圆型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgfrlb_asmtab.prj},{NB=BGFRLB6002ZZ-71-S15},{MATB=},{MATH=1045},{STH=B},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{L=71},{LALG=[71:140/1]},{S=15},{SMIN=15},{SMAX1=115},{DD=15},{D=32},{B=9},{H=62},{T=10},{DDHH=28},{D1=38},{PCD=50},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgfrlb/bgfrlb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BGFRLB608ZZ-51-S5
BGFRLB608ZZ-51-S5
608
8
22
7
47
8
18
27
37
8.0
4.5
4.1
BGFRLB628ZZ-51-S10
BGFRLB628ZZ-51-S10
628
8
24
8
50
8
20
30
40
8.0
4.5
4.1
BGFRLB6900ZZ-61-S5
BGFRLB6900ZZ-61-S5
6900
10
22
6
47
8
19
27
37
8.0
4.5
4.1
BGFRLB6000ZZ-61-S10
BGFRLB6000ZZ-61-S10
6000
10
26
8
52
8
22
32
42
8.0
4.5
4.1
BGFRLB6200ZZ-61-S15
BGFRLB6200ZZ-61-S15
6200
10
30
9
56
8
24
36
46
8.0
4.5
4.1
BGFRLB6901ZZ-61-S10
BGFRLB6901ZZ-61-S10
6901
12
24
6
50
8
21
30
40
8.0
4.5
4.1
BGFRLB6001ZZ-61-S10
BGFRLB6001ZZ-61-S10
6001
12
28
8
54
8
24
34
44
8.0
4.5
4.1
BGFRLB6201ZZ-71-S15
BGFRLB6201ZZ-71-S15
6201
12
32
10
58
8
26
38
48
8.0
4.5
4.1
BGFRLB6902ZZ-71-S10
BGFRLB6902ZZ-71-S10
6902
15
28
7
59
10
25
35
47
9.5
5.5
5.1
BGFRLB6002ZZ-71-S15
BGFRLB6002ZZ-71-S15
6002
15
32
9
62
10
28
38
50
9.5
5.5
5.1
BGFRLB6202ZZ-71-S15
BGFRLB6202ZZ-71-S15
6202
15
35
11
66
10
29
42
54
9.5
5.5
5.1
BGFRLB6904ZZ-71-S15
BGFRLB6904ZZ-71-S15
6904
20
37
9
72
11
34
45
59
11.0
6.6
6.1
BGFRLB6004ZZ-81-S20
BGFRLB6004ZZ-81-S20
6004
20
42
12
77
11
36
50
64
11.0
6.6
6.1
BGFRLB6204ZZ-81-S20
BGFRLB6204ZZ-81-S20
6204
20
47
14
81
11
40
54
68
11.0
6.6
6.1
BGFRLB6905ZZ-71-S20
BGFRLB6905ZZ-71-S20
6905
25
42
9
77
11
36
50
64
11.0
6.6
6.1
BGFRLB6005ZZ-81-S20
BGFRLB6005ZZ-81-S20
6005
25
47
12
88
13
41
54
72
14.0
9.0
8.1
BGFRLB6205ZZ-81-S20
BGFRLB6205ZZ-81-S20
6205
25
52
15
94
13
45
60
78
14.0
9.0
8.1
BGFRLB6906ZZ-71-S20
BGFRLB6906ZZ-71-S20
6906
30
47
9
88
13
41
54
72
14.0
9.0
8.1
BGFRLB6006ZZ-81-S20
BGFRLB6006ZZ-81-S20
6006
30
55
13
96
13
48
62
80
14.0
9.0
8.1
BGFRLB6206ZZ-121-S20
BGFRLB6206ZZ-121-S20
6206
30
62
16
104
13
55
70
88
14.0
9.0
8.1
BGFRLB6007ZZ-121-S20
BGFRLB6007ZZ-121-S20
6007
35
62
14
104
13
55
70
88
14.0
9.0
8.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表