BGTAB, BGTCA, SBGTA - 轴承座组件 - 省空间微法兰型-带扣环型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgtab_asmtab.prj},{NB=BGTAB6201ZZ},{MATB=S},{ST=BO},{BN=6201},{SEAL=ZZ},{DD=12},{D=32},{B=10},{H=50},{W=37},{T=15},{DDHH=26},{A=41},{F=0},{M=M5},{ALT1=},{PPATH=bgtab/bgtab_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
BGTAB623ZZ
BGTAB623ZZ
623
3
10
4
25
13
9
7
18
0
M4
BGTAB624ZZ
BGTAB624ZZ
624
4
13
5
28
15
10
9
21
0
M4
BGTAB605ZZ
BGTAB605ZZ
605
5
14
5
32
17
10
10
23
0
M5
BGTAB625ZZ
BGTAB625ZZ
625
5
16
5
34
19
10
12
25
0
M5
BGTAB606ZZ
BGTAB606ZZ
606
6
17
6
35
20
11
13
26
0
M5
BGTAB626ZZ
BGTAB626ZZ
626
6
19
6
37
22
11
15
28
0
M5
BGTAB608ZZ
BGTAB608ZZ
608
8
22
7
40
26
12
18
31
0
M5
BGTAB628ZZ
BGTAB628ZZ
628
8
24
8
42
29
13
20
33
0
M5
BGTAB6900ZZ
BGTAB6900ZZ
6900
10
22
6
40
26
11
19
31
0
M5
BGTAB6000ZZ
BGTAB6000ZZ
6000
10
26
8
44
31
13
22
35
0
M5
BGTAB6200ZZ
BGTAB6200ZZ
6200
10
30
9
48
35
14
24
39
0
M5
BGTAB6901ZZ
BGTAB6901ZZ
6901
12
24
6
42
28
11
21
33
0
M5
BGTAB6001ZZ
BGTAB6001ZZ
6001
12
28
8
46
33
13
24
37
0
M5
BGTAB6201ZZ
BGTAB6201ZZ
6201
12
32
10
50
37
15
26
41
0
M5
BGTAB6902ZZ
BGTAB6902ZZ
6902
15
28
7
49
34
12
25
39
0
M6
BGTAB6002ZZ
BGTAB6002ZZ
6002
15
32
9
53
37
14
28
43
0
M6
BGTAB6202ZZ
BGTAB6202ZZ
6202
15
35
11
56
41
17
29
46
0
M6
BGTAB6903ZZ
BGTAB6903ZZ
6903
17
30
7
51
35
12
27
41
0
M6
BGTAB6003ZZ
BGTAB6003ZZ
6003
17
35
10
56
41
16
31
46
0
M6
BGTAB6203ZZ
BGTAB6203ZZ
6203
17
40
12
61
47
18
34
51
0
M6
BGTAB6904ZZ
BGTAB6904ZZ
6904
20
37
9
64
44
15
34
45
24
M8
BGTAB6004ZZ
BGTAB6004ZZ
6004
20
42
12
69
51
18
36
46
32
M8
BGTAB6204ZZ
BGTAB6204ZZ
6204
20
47
14
74
55
20
40
50
34
M8
BGTAB6005ZZ
BGTAB6005ZZ
6005
25
47
12
80
55
18
41
52
36
M10
BGTAB6205ZZ
BGTAB6205ZZ
6205
25
52
15
85
61
22
45
56
39
M10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表