CFFRUC,CFFRUCP - 树脂包覆型凸轮轴承随动器 - 压入型 - 平头型 - 螺丝刀槽 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffruc_asmtab.prj},{NB=CFFRUC8-19},{MATR=MC Nylon},{MATCF=52100 Bearing Steel},{DD=8},{D=19},{MP=8x1.25},{M1=8},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{L=32},{DD1=4.0},{DD2=0},{LL=11.0},{LL1=0},{FF=13.0},{FU1=10.0},{FU2=1.2},{FU3=2.1},{DE=8.0},{DER=0},{HO1=5.0},{HO2=1.5},{HO3=5.00},{PPATH=cffruc/cffruc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATCF
凸轮轴承随动器材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
CFFRUC5-13
CFFRUC5-13
SUJ2
5
5x0.8
9
10.0
23
3.1
0
7.5
0
CFFRUC6-16
CFFRUC6-16
SUJ2
6
6x1.0
11
12.0
28
4.0
0
9.0
0
CFFRUC8-19
CFFRUC8-19
SUJ2
8
8x1.25
11
12.0
32
4.0
0
11.0
0
CFFRUC10-22
CFFRUC10-22
SUJ2
10
10x1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
CFFRUC12-30
CFFRUC12-30
SUJ2
12
12x1.5
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
CFFRUC16-35
CFFRUC16-35
SUJ2
16
16x1.5
18
19.5
52
6.0
3
18.0
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表