CFL6 ZZ - 带法兰的球轴承(海外制造)
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfl682zz.prj},{NB=CFL675ZZ},{TS=CFL675ZZ},{DD=5},{D=8},{B=2.5},{D1=9.2},{C=0.6},{RR=0.10},{AA=1.9900},{BB=0.3000},{C1=0.5750},{R=0.08}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
DD
D
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
CFL682ZZ
CFL682ZZ
CFL682ZZ
2
5
2.3
6.1
0.6
0.08
CFL673ZZ
CFL673ZZ
CFL673ZZ
3
6
2.5
7.2
0.6
0.10
CFL683ZZ
CFL683ZZ
CFL683ZZ
3
7
3.0
8.1
0.8
0.10
CFL693ZZ
CFL693ZZ
CFL693ZZ
3
8
4.0
9.5
0.9
0.15
CFL674ZZ
CFL674ZZ
CFL674ZZ
4
7
2.5
8.2
0.6
0.10
CFL684ZZ
CFL684ZZ
CFL684ZZ
4
9
4.0
10.3
1.0
0.10
CFL694ZZ
CFL694ZZ
CFL694ZZ
4
11
4.0
12.5
1.0
0.15
CFL675ZZ
CFL675ZZ
CFL675ZZ
5
8
2.5
9.2
0.6
0.10
CFL685ZZ
CFL685ZZ
CFL685ZZ
5
11
5.0
12.5
1.0
0.15
CFL695ZZ
CFL695ZZ
CFL695ZZ
5
13
4.0
15.0
1.0
0.20
CFL676ZZ
CFL676ZZ
CFL676ZZ
6
10
3.0
11.2
0.6
0.10
CFL686ZZ
CFL686ZZ
CFL686ZZ
6
13
5.0
15.0
1.1
0.15
CFL696ZZ
CFL696ZZ
CFL696ZZ
6
15
5.0
17.0
1.2
0.20
CFL678ZZ
CFL678ZZ
CFL678ZZ
8
12
3.5
13.6
0.8
0.10
CFL688ZZ
CFL688ZZ
CFL688ZZ
8
16
5.0
18.0
1.1
0.20
CFL698ZZ
CFL698ZZ
CFL698ZZ
8
19
6.0
22.0
1.5
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表