CFUR, CFURS, CFURC - 凸轮轴承随动器 - 螺丝刀槽型 - 圆弧型 - 带密封型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfurs_asmtab.prj},{NB=CFUR10-22},{AP=REG},{MAT=SUJ2},{DD=10},{D=22},{M=10x1.25},{PITCH=1.25},{B=12},{B1=13.0},{L=36},{DD1=4.0},{DD2=0},{LL=13.0},{LL1=0},{RR=1.0},{FF=15.0},{PPATH=cfurs/cfurs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f (最小)
[mm]
CFUR5-13
CFUR5-13
5
5x0.8
9
10.0
23
3.1
0
7.5
0
0.5
9.7
CFUR6-16
CFUR6-16
6
6x1.0
11
12.0
28
4.0
0
9.0
0
0.5
11.0
CFUR8-19
CFUR8-19
8
8x1.25
11
12.0
32
4.0
0
11.0
0
0.5
13.0
CFUR10-22
CFUR10-22
10
10x1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
1.0
15.0
CFUR12-30
CFUR12-30
12
12x1.5
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
1.5
20.0
CFUR16-35
CFUR16-35
16
16x1.5
18
19.5
52
6.0
3
18.0
8
1.5
24.0
CFUR18-40
CFUR18-40
18
18x1.5
20
21.5
58
6.0
3
20.0
8
1.5
26.0
CFUR20-52
CFUR20-52
20
20x1.5
24
25.5
66
8.0
4
22.0
9
1.5
36.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表