E-B511 , E-B512 - 经济型 止推滚珠轴承
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/e_b51100.prj},{NB=E-B51103},{PN=E-B51103},{DIA=17-30},{DD=17},{D=30},{D1=18},{T=9},{RR=0.3},{T1=2.5},{T2=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
D1 (min)
[mm]
T
[mm]
RR
r (min)
[mm]
E-B51100
E-B51100
10
24
11
9
0.3
E-B51200
E-B51200
10
26
12
11
0.6
E-B51101
E-B51101
12
26
13
9
0.3
E-B51201
E-B51201
12
28
14
11
0.6
E-B51102
E-B51102
15
28
16
9
0.3
E-B51202
E-B51202
15
32
17
12
0.6
E-B51103
E-B51103
17
30
18
9
0.3
E-B51203
E-B51203
17
35
19
12
0.6
E-B51104
E-B51104
20
35
21
10
0.3
E-B51204
E-B51204
20
40
22
14
0.6
E-B51105
E-B51105
25
42
26
11
0.6
E-B51205
E-B51205
25
47
27
15
0.6
E-B51106
E-B51106
30
47
32
11
0.6
E-B51206
E-B51206
30
52
32
16
0.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表