NASTR - 滚子轴承随动器-分钟离型·圆弧型-无密封型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/nastr.prj},{NB=NASTR10},{MAT=52100 Bearing Steel or Equivalent},{AOT=80 or Less },{DD=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AOT
工作环境温度(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDRR
dr
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
RR
r
[mm]
C
基本动态额定负载C
[kN]
CO
基本静态额定负载(Co)
[kN]
T
轨道负载容量
[kN]
RL
极限转速
[rpm]
MASS
重量
[g]
NASTR6
NASTR6
相当于SUJ2
80以下
6
19
10
9.8
10
0.3
4.12
4.55
1.37
20000
17.8
NASTR8
NASTR8
相当于SUJ2
80以下
8
24
12
9.8
10
0.3
5.68
5.89
1.86
17000
28
NASTR10
NASTR10
相当于SUJ2
80以下
10
30
14
11.8
12
0.3
9.70
9.67
2.45
15000
50
NASTR12
NASTR12
相当于SUJ2
80以下
12
32
16
11.8
12
0.3
10.4
10.9
2.74
13000
58
NASTR15
NASTR15
相当于SUJ2
80以下
15
35
20
11.8
12
0.3
12.3
14.3
3.14
10000
62
NASTR17
NASTR17
相当于SUJ2
80以下
17
40
22
15.8
16
0.3
17.4
20.9
3.72
9500
110
NASTR20
NASTR20
相当于SUJ2
80以下
20
47
25
15.8
16
0.3
19.2
24.5
4.61
8500
155
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表