FXEBT, PFXEBT, SFXEBT - Cantilever Pins-thin flange type- Bolt Fixing Type - Compact type
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxebt.prj},{NB=FXEBT16-9-F12-M6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{Y=9},{F=12},{M=6},{V=19},{H=42},{T=5.0},{MM1=M5},{MM13D=5},{W=25},{A=33},{R=2.0},{ALT1=},{ALT2=},{APC=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
R
R processing
[mm]
APC
APC g6
[mm]
FXEBT6-6-F6-M3
FXEBT6-6-F6-M3
FXEBT
6
6
8
26
3.5
M4
14
19
1.5
8
FXEBT8-7-F8-M4
FXEBT8-7-F8-M4
FXEBT
8
8
10
28
4.0
M4
15
21
2.0
10
FXEBT10-8-F7-M4
FXEBT10-8-F7-M4
FXEBT
10
10
13
32
4.5
M4
16
25
2.0
10
FXEBT12-9-F10-M5
FXEBT12-9-F10-M5
FXEBT
12
12
15
36
5.0
M5
20
28
2.0
10
FXEBT13-9-F10-M5
FXEBT13-9-F10-M5
FXEBT
13
13
16
38
5.0
M5
22
29
2.0
10
FXEBT15-9-F12-M6
FXEBT15-9-F12-M6
FXEBT
15
15
18
40
5.0
M5
24
31
2.0
10
FXEBT16-9-F12-M6
FXEBT16-9-F12-M6
FXEBT
16
16
19
42
5.0
M5
25
33
2.0
10
FXEBT17-9-F12-M6
FXEBT17-9-F12-M6
FXEBT
17
17
20
44
5.0
M5
28
34
2.0
10
FXEBT18-9-F12-M6
FXEBT18-9-F12-M6
FXEBT
18
18
21
46
5.0
M5
31
36
2.0
10
FXEBT20-12-F10-M6
FXEBT20-12-F10-M6
FXEBT
20
20
24
50
7.0
M6
32
40
3.0
10
FXEBT22-12-F10-M6
FXEBT22-12-F10-M6
FXEBT
22
22
26
52
7.0
M6
34
42
3.0
10
FXEBT25-12-F14-M8
FXEBT25-12-F14-M8
FXEBT
25
25
29
55
7.0
M6
38
45
3.0
10
FXEBT30-14-F12-M8
FXEBT30-14-F12-M8
FXEBT
30
30
34
65
9.0
M8
42
54
4.0
10
FXEBT35-14-F12-M8
FXEBT35-14-F12-M8
FXEBT
35
35
39
70
9.0
M8
50
59
4.0
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表