SL-SCLBKU,SH-SCLBKU,SHD-SCLBKU - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - Lock Nut, with Extra Low Hex Socket Head - U Nut
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sclbku_asmtab.prj},{NB=SL-SCLBKU12-15},{NS=UN},{MAT=SUS304},{MATALG='S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304 Equivalent', 'SUS440C' , 'SUS440C or 13Cr Stainless Steel'},{HARD=},{ST=},{AC=Nut 1 pc.},{CM=SL},{D=12},{L=15.0},{LMIN=15.0},{LMAX=200.0},{ALT1=},{A=18},{T=2.5},{ALT2=},{MC=0},{M=M10},{M1=10},{ALT3=},{FC=0},{F=16},{B=4.0},{E=3},{UU=11.8},{NN=1.5},{ALT4=},{PPATH=clbk/clbk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(n)
[mm]
HC
[mm]
SL-SCLBKU5-10
SL-SCLBKU5-10
SL-SCLBKU
1个螺帽
5
9
1.5
M4
6
2.5
2
4.9
1.5
0.0
SL-SCLBKU6-10
SL-SCLBKU6-10
SL-SCLBKU
1个螺帽
6
10
1.5
M5
9
2.5
2
5.8
1.5
0.0
SL-SCLBKU8-10
SL-SCLBKU8-10
SL-SCLBKU
1个螺帽
8
13
1.5
M6
9
3.0
2
7.8
1.5
0.0
SL-SCLBKU10-15
SL-SCLBKU10-15
SL-SCLBKU
1个螺帽
10
16
1.5
M8
12
4.0
3
9.8
1.5
0.0
SL-SCLBKU12-15
SL-SCLBKU12-15
SL-SCLBKU
1个螺帽
12
18
2.5
M10
16
4.0
3
11.8
1.5
0.0
SL-SCLBKU13-15
SL-SCLBKU13-15
SL-SCLBKU
1个螺帽
13
24
2.5
M12
18
4.0
3
12.8
1.5
0.0
SL-SCLBKU14-15
SL-SCLBKU14-15
SL-SCLBKU
1个螺帽
14
24
2.5
M12
18
5.0
3
13.8
1.5
0.0
SL-SCLBKU15-15
SL-SCLBKU15-15
SL-SCLBKU
1个螺帽
15
24
2.5
M12
18
5.0
3
14.8
1.5
0.0
SL-SCLBKU16-15
SL-SCLBKU16-15
SL-SCLBKU
1个螺帽
16
24
2.5
M12
18
5.0
3
15.8
1.5
0.0
SL-SCLBKU20-15
SL-SCLBKU20-15
SL-SCLBKU
1个螺帽
20
27
2.5
M16
24
6.0
4
19.8
1.5
0.0
SL-SCLBKU25-15
SL-SCLBKU25-15
SL-SCLBKU
1个螺帽
25
30
2.5
M16
24
8.0
5
24.8
1.5
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表