SL-SCLGN, SH-SCLGN, SHD-SCLGN - (Precision Cleaning) Hinge Pins SPILIT Pin Type - L Dimension Specified Type
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sclgn_asmtab.prj},{NB=SL-SCLGN13-15.0},{MAT=SUS304},{AC=Split Pin 2 Pcs.},{MATAC=SUS304},{CM=SL},{D=13},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=15.0},{LS1=[15.0:200.0/0.1]},{N1=7.0},{DD=4.0},{ALT1=},{NC=0.0},{NC1=3,4,5,6},{PPATH=clgn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
DD
d
[mm]
SL-SCLGN3-5.0
SL-SCLGN3-5.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
3
-0.002/-0.008
L+4.8
2.0
0.8
SL-SCLGN4-5.0
SL-SCLGN4-5.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
4
-0.004/-0.012
L+6
2.5
1.0
SL-SCLGN5-5.0
SL-SCLGN5-5.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
5
-0.004/-0.012
L+7.2
3.0
1.2
SL-SCLGN6-5.0
SL-SCLGN6-5.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
6
-0.004/-0.012
L+8.6
3.5
1.6
SL-SCLGN8-5.0
SL-SCLGN8-5.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
8
-0.005/-0.014
L+10
4.0
2.0
SL-SCLGN10-10.0
SL-SCLGN10-10.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
10
-0.005/-0.014
L+12.5
5.0
2.5
SL-SCLGN12-10.0
SL-SCLGN12-10.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
12
-0.006/-0.017
L+15.2
6.0
3.2
SL-SCLGN13-15.0
SL-SCLGN13-15.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
13
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
SL-SCLGN14-15.0
SL-SCLGN14-15.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
14
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
SL-SCLGN15-15.0
SL-SCLGN15-15.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
15
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
SL-SCLGN16-15.0
SL-SCLGN16-15.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
16
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
SL-SCLGN17-20.0
SL-SCLGN17-20.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
17
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
SL-SCLGN18-20.0
SL-SCLGN18-20.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
18
-0.006/-0.017
L+18
7.0
4.0
SL-SCLGN20-20.0
SL-SCLGN20-20.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
20
-0.007/-0.020
L+22
8.5
5.0
SL-SCLGN22-20.0
SL-SCLGN22-20.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
22
-0.007/-0.020
L+22
8.5
5.0
SL-SCLGN25-20.0
SL-SCLGN25-20.0
SL-SCLGN
SUS304相当
2个开口销
SUS304相当
25
-0.007/-0.020
L+22
8.5
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1356 - Quarter-turn locks stainless steel with T-grip
KIPP USA
05.06.2024
DIN 7993 A - Circular wire snap-rings for drills, form A
Fabory
13.02.2023
FXAD - 输送机用铰链销
Misumi
29.05.2023
CMG, CMGH, SCMG - 铰链销-直柱式开口销固定型-L尺寸固定型
Misumi
02.06.2021
CD - Knuckle joint pin Clevis pin
SMC
10.11.2021
MGZR CD - Clevis Pin
SMC
10.11.2021
MB CD-M/IY - Knuckle Joint Pin/Clevis Pin
SMC
28.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表