AFPFNAL, AFPFHNAL - 定位销 - 高硬度不锈钢 - 大头平头型 - 外螺纹型 - P,L,B,ML指定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/afpfnal.prj},{NB=AFPFNAL6-P6.50-L0-B2.0-ML6},{D=6},{DTOL=G},{P=6.50},{L=0},{B=2.0},{M2=M6},{ML=6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DC
D尺寸部分C
[mm]
PC
P尺寸部分C
[mm]
M2
M2(粗牙)
ⁿ/ₐ
S
[mm]
EE
e
[mm]
Q
[mm]
AFPFNAL3-P3.50-L0-B2.0-ML...
AFPFNAL3-P3.50-L0-B2.0-ML...
3
0.5
0.5
M3
0
0.0
0.0
AFPFNAL4-P4.50-L0-B2.0-ML...
AFPFNAL4-P4.50-L0-B2.0-ML...
4
1.0
1.0
M4
0
0.0
0.0
AFPFNAL5-P5.50-L0-B2.0-ML...
AFPFNAL5-P5.50-L0-B2.0-ML...
5
1.0
1.0
M5
0
0.0
0.0
AFPFNAL6-P6.50-L0-B2.0-ML...
AFPFNAL6-P6.50-L0-B2.0-ML...
6
1.0
1.0
M6
0
0.0
0.0
AFPFNAL8-P8.50-L0-B2.0-ML...
AFPFNAL8-P8.50-L0-B2.0-ML...
8
1.0
1.0
M8
0
0.0
0.0
AFPFNAL10-P10.50-L0-B2.0-...
AFPFNAL10-P10.50-L0-B2.0-...
10
1.0
1.0
M10
0
0.0
0.0
AFPFNAL12-P12.50-L0-B2.0-...
AFPFNAL12-P12.50-L0-B2.0-...
12
1.0
1.0
M12
0
0.0
0.0
AFPFNAL16-P17.00-L0-B5.0-...
AFPFNAL16-P17.00-L0-B5.0-...
16
1.0
1.0
M16
0
0.0
0.0
AFPFNAL20-P22.00-L0-B5.0-...
AFPFNAL20-P22.00-L0-B5.0-...
20
1.0
1.0
M20
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表