AFPNAL, AFPNHAL, AFPNDL, AFPNHDL - 定位销 - 高硬度不锈钢 - 大头锥角型 - 外螺纹型 - P,L,B,ML指定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/afpnal.prj},{NB=AFPNAL6-P6.50-L0-B1.0-ML6},{SHP=R},{DTOL=g6},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=1.0},{ML=6},{ESE=},{E=3.0},{M2=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M2
M2 (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
A
角度
[deg]
AFPNAL3-P3.50-L0-B1.0-ML3
AFPNAL3-P3.50-L0-B1.0-ML3
3
M3
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL4-P4.50-L0-B1.0-ML4
AFPNAL4-P4.50-L0-B1.0-ML4
4
M4
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL5-P5.50-L0-B1.0-ML5
AFPNAL5-P5.50-L0-B1.0-ML5
5
M5
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL6-P6.50-L0-B1.0-ML6
AFPNAL6-P6.50-L0-B1.0-ML6
6
M6
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL8-P8.50-L0-B1.0-ML8
AFPNAL8-P8.50-L0-B1.0-ML8
8
M8
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL10-P10.50-L0-B1.0-M...
AFPNAL10-P10.50-L0-B1.0-M...
10
M10
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL12-P12.50-L0-B1.0-M...
AFPNAL12-P12.50-L0-B1.0-M...
12
M12
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL16-P17.00-L0-B1.0-M...
AFPNAL16-P17.00-L0-B1.0-M...
16
M16
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL20-P22.00-L0-B1.0-M...
AFPNAL20-P22.00-L0-B1.0-M...
20
M20
0.0
0.0
0
0.0
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表