AKFA, AKFD - 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角型 -锥角指定·DP公差选择型- 压入型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/akfa.prj},{NB=AKFAMS4-P4.50-L3-B1.0-E0.5-A15},{SHP=R},{DTS=M},{PTS=S},{D=4},{P=4.50},{L=3},{B=1.0},{E=0.5},{A=15},{LL1=1},{ALT1=},{LL23D=0},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
W
(W)
[mm]
LL1
l1
[mm]
MH
MH(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL2
l2
[mm]
AKFAMS2-P2.50-L3-B1.0-E0....
AKFAMS2-P2.50-L3-B1.0-E0....
2
0.5
0.0
0
N/A
0
AKFAMS3-P3.50-L3-B1.0-E0....
AKFAMS3-P3.50-L3-B1.0-E0....
3
0.5
0.0
1
N/A
0
AKFAMS4-P4.50-L3-B1.0-E0....
AKFAMS4-P4.50-L3-B1.0-E0....
4
0.5
0.0
1
N/A
0
AKFAMS5-P5.50-L3-B1.0-E0....
AKFAMS5-P5.50-L3-B1.0-E0....
5
0.5
0.0
1
N/A
0
AKFAMS6-P6.50-L3-B1.0-E0....
AKFAMS6-P6.50-L3-B1.0-E0....
6
0.5
0.0
1
N/A
0
AKFAMS8-P8.50-L4-B1.0-E0....
AKFAMS8-P8.50-L4-B1.0-E0....
8
1.5
0.0
1
N/A
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表