APG, APHG, APDG, APHDG - 定位销 高硬度不锈钢 R・锥头R型 - 内螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/apg.prj},{NB=APGA10-P10.50-L10-B1.0-R6},{SHP=R},{TSS=A},{DTOL=g6},{D=10},{P=10.50},{L=10},{B=1.0},{R=6},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M1(粗牙)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
APGA6-P6.50-L6-B1.0-R4
APGA6-P6.50-L6-B1.0-R4
6
M3
3.0
0.0
APGA8-P8.50-L8-B1.0-R5
APGA8-P8.50-L8-B1.0-R5
8
M4
3.5
0.0
APGA10-P10.50-L10-B1.0-R6
APGA10-P10.50-L10-B1.0-R6
10
M5
4.0
0.0
APGA12-P12.50-L12-B1.0-R7
APGA12-P12.50-L12-B1.0-R7
12
M5
5.0
0.0
APGA16-P17.00-L17-B5.0-R9
APGA16-P17.00-L17-B5.0-R9
16
M6
7.0
0.0
APGA20-P22.00-L17-B5.0-R1...
APGA20-P22.00-L17-B5.0-R1...
20
M6
9.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表