JPDBC, SJPDBC, CJPDBC, JPDBPC, SJPDBPC, CJPDBPC - 定位销-小头平头型-标准型-P尺寸选择型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/cjpdbc.prj},{NB=JPDBC5-2},{TS=C},{MAT=1},{D=5},{P=2},{P1=2,3,4},{L=8},{B=3},{LL1=1},{C=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
JPDBC3-2
JPDBC3-2
淬火硬度 60-63HRC
3
+0.008/+0.002
0/-0.006
5
3
0
0.1
JPDBC4-2
JPDBC4-2
淬火硬度 60-63HRC
4
+0.012/+0.004
0/-0.006
5
3
0
0.5
JPDBC5-2
JPDBC5-2
淬火硬度 60-63HRC
5
+0.012/+0.004
0/-0.006
8
3
0
0.5
JPDBC6-3
JPDBC6-3
淬火硬度 60-63HRC
6
+0.012/+0.004
0/-0.006
10
4
0
0.5
JPDBC8-4
JPDBC8-4
淬火硬度 60-63HRC
8
+0.015/+0.006
0/-0.008
12
4
0
1.0
JPDBC10-5
JPDBC10-5
淬火硬度 60-63HRC
10
+0.015/+0.006
0/-0.008
16
5
0
1.0
JPDBC16-10
JPDBC16-10
淬火硬度 60-63HRC
16
+0.018/+0.007
0/-0.009
22
12
0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表