D-LASAA, D-LASDA, R-LASAA, R-LASDA, H-LASAA, H-LASDA, D-LASAB, D-LASDB, R-LASAB, R-LASDB, H-LASAB, H-LASDB - 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 -前端形状选择型 环槽型- 肩型 - 有表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/d_lasaa.prj},{NB=R-LASAA8-P3.0-B2-L5-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{ST=HCP},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=2},{L=5},{A=30},{E=1},{H=11},{LL1=6},{DD=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{RTC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
EE
e
[mm]
H1
[mm]
R-LASAA6-P3.0-B2-L5-A30-E...
R-LASAA6-P3.0-B2-L5-A30-E...
6
9
0.0
0
6
4
0.000
0
R-LASAA8-P3.0-B2-L5-A30-E...
R-LASAA8-P3.0-B2-L5-A30-E...
8
11
0.0
0
6
5
0.000
0
R-LASAA10-P4.5-B2-L5-A30-...
R-LASAA10-P4.5-B2-L5-A30-...
10
13
0.0
0
6
7
0.000
0
R-LASAA12-P9.0-B2-L5-A30-...
R-LASAA12-P9.0-B2-L5-A30-...
12
15
0.0
0
8
9
0.000
0
R-LASAA16-P13.0-B2-L5-A30...
R-LASAA16-P13.0-B2-L5-A30...
16
19
0.0
0
8
13
0.000
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表