D-SATAA, D-SATDA, R-SATAA, R-SATDA, H-SATAA, H-SATDA, D-SATAB, D-SATDB, R-SATAB, R-SATDB, H-SATAB, H-SATDB - 夹具用定位销 -前端形状选择 带肩精密型- 止动螺丝型-有表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/d_sata.prj},{NB=R-SATAA8-P3.0-B2-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{ST=HCP},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=2},{A=30},{E=1},{L=8},{LL1=8},{H=11},{DD=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{RTC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
H1
[mm]
R-SATAA6-P3.0-B2-A30-E1
R-SATAA6-P3.0-B2-A30-E1
6
8
9
4
0.0
0
0.000
0
R-SATAA8-P3.0-B2-A30-E1
R-SATAA8-P3.0-B2-A30-E1
8
8
11
5
0.0
0
0.000
0
R-SATAA10-P4.5-B2-A30-E1
R-SATAA10-P4.5-B2-A30-E1
10
8
13
7
0.0
0
0.000
0
R-SATAA12-P9.0-B2-A30-E1
R-SATAA12-P9.0-B2-A30-E1
12
10
15
9
0.0
0
0.000
0
R-SATAA16-P13.0-B2-A30-E1
R-SATAA16-P13.0-B2-A30-E1
16
10
19
13
0.0
0
0.000
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表