GDHFSTD - 定位销 -小头锥角型- W尺寸指定型-内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/dhfstd.prj},{NB=GDHFSTD10-P7.00-L12-B3.0-W3.0-K45},{MAT=O1 Low-Alloy Tool Steel},{ST=Hard Chrome Plating with Thickness of 3 microns or More},{HARD=Hardening Hardness 60~63HRC, Plating Hardness 750HV~},{D=10},{P=7.00},{P1=[$PMIN.-10.00/0.01]},{PMIN11=7.000},{PMAX=10.000},{L=12},{L1=[12-20/1]},{B=3.0},{B1=[3.0-20.0/0.1]},{W=3},{W1=[3.0-$WMAXF./0.5]},{K=45},{C=0.5},{MM=3},{M=M5},{MMAX=5},{MMIN=4.134},{LL=8},{ALT1=},{WMIN=3.000},{WMAXX=6.500},{WMAXT=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
MM
m
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
GDHFSTD6-P4.00-L9-B2.0-W2...
GDHFSTD6-P4.00-L9-B2.0-W2...
SKS3
镀硬铬: 镀层厚度3μm以上
淬火硬度 60-63HRC,镀层硬度750HV
6
-0.004/-0.012
2
M3
5
GDHFSTD8-P6.00-L12-B2.0-W...
GDHFSTD8-P6.00-L12-B2.0-W...
SKS3
镀硬铬: 镀层厚度3μm以上
淬火硬度 60-63HRC,镀层硬度750HV
8
-0.005/-0.014
3
M5
8
GDHFSTD10-P7.00-L12-B3.0-...
GDHFSTD10-P7.00-L12-B3.0-...
SKS3
镀硬铬: 镀层厚度3μm以上
淬火硬度 60-63HRC,镀层硬度750HV
10
-0.005/-0.014
3
M5
8
GDHFSTD12-P7.00-L12-B3.0-...
GDHFSTD12-P7.00-L12-B3.0-...
SKS3
镀硬铬: 镀层厚度3μm以上
淬火硬度 60-63HRC,镀层硬度750HV
12
-0.006/-0.017
3
M5
8
GDHFSTD13-P8.00-L14-B5.0-...
GDHFSTD13-P8.00-L14-B5.0-...
SKS3
镀硬铬: 镀层厚度3μm以上
淬火硬度 60-63HRC,镀层硬度750HV
13
-0.006/-0.017
4
M8
10
GDHFSTD16-P10.00-L16-B5.0...
GDHFSTD16-P10.00-L16-B5.0...
SKS3
镀硬铬: 镀层厚度3μm以上
淬火硬度 60-63HRC,镀层硬度750HV
16
-0.006/-0.017
4
M8
12
GDHFSTD20-P13.00-L20-B5.0...
GDHFSTD20-P13.00-L20-B5.0...
SKS3
镀硬铬: 镀层厚度3μm以上
淬火硬度 60-63HRC,镀层硬度750HV
20
-0.007/-0.020
4
M8
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表