FPAJ, FPEAJ - 定位销-螺栓固定树脂型-精密级
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpaj.prj},{NB=FPAJ3-P8.0-B10},{MAT=PAJ},{NO=3},{P=8.0},{P1=[8-10/1]},{P11=[8.0-10.0/0.1]},{B=10},{B1=[10-25/1]},{MM=2},{DD1=6.5},{DD2=3.5},{LL=4.5},{M=M3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
OT
工作环境温度(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
PTOL
P 公差
[mm]
MM
m
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
M
适用螺栓
ⁿ/ₐ
FPAJ3-P8.0-B10
FPAJ3-P8.0-B10
白色
-45~95
3
0/-0.05
2
6.5
3.5
4.5
M3
FPAJ4-P10.0-B15
FPAJ4-P10.0-B15
白色
-45~95
4
0/-0.05
3
8.0
4.5
5.5
M4
FPAJ5-P12.0-B15
FPAJ5-P12.0-B15
白色
-45~95
5
0/-0.05
4
9.5
5.5
6.5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表