FPYTM, SFPYTM, CFPYTM - 定位销-大头平头型-侧向定位-内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpytm.prj},{NB=FPYTM10-P14.00-L12-B3.0},{MAT=1},{D=10},{DTOL=-0.005/+0.014},{P=14.00},{P1=[14.00-16.00/0.01]},{L=12},{L1=[12-20/1]},{B=3.0},{B1=[3.0-30.0/0.1]},{M=M5},{MMAX=5.0},{LL=8},{U=14.500},{UD=4.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
FPYTM6-P10.00-L9-B2.0
FPYTM6-P10.00-L9-B2.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
6
-0.004/+0.012
M2.6
4
FPYTM8-P12.00-L12-B3.0
FPYTM8-P12.00-L12-B3.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
8
-0.005/+0.014
M4
6
FPYTM10-P14.00-L12-B3.0
FPYTM10-P14.00-L12-B3.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
10
-0.005/+0.014
M5
8
FPYTM12-P16.00-L12-B5.0
FPYTM12-P16.00-L12-B5.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
12
-0.006/+0.017
M5
8
FPYTM13-P17.00-L16-B5.0
FPYTM13-P17.00-L16-B5.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
13
-0.006/+0.017
M8
12
FPYTM16-P20.00-L16-B5.0
FPYTM16-P20.00-L16-B5.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
16
-0.006/+0.017
M8
12
FPYTM20-P24.00-L20-B5.0
FPYTM20-P24.00-L20-B5.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
20
-0.007/+0.020
M8
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表