HUPNAA, HUPNAB, HUPNDA, HUPNDB, THUPNAA, THUPNAB, THUPNDA, THUPNDB - 夹具用定位销 -高度支承销- 外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/hupnaa.prj},{NB=HUPNAA8-P3.0-B2-L5-T5.0-H11-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=2},{L=5},{T=5.0},{H=11},{A=30},{E=1},{LL=10},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{MC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
HUPNAA6-P3.0-B2-L5-T5.0-H...
HUPNAA6-P3.0-B2-L5-T5.0-H...
6
0.0
0.0
0.000
HUPNAA8-P3.0-B2-L5-T5.0-H...
HUPNAA8-P3.0-B2-L5-T5.0-H...
8
0.0
0.0
0.000
HUPNAA10-P4.5-B2-L5-T5.0-...
HUPNAA10-P4.5-B2-L5-T5.0-...
10
0.0
0.0
0.000
HUPNAA12-P9.0-B2-L8-T5.0-...
HUPNAA12-P9.0-B2-L8-T5.0-...
12
0.0
0.0
0.000
HUPNAA16-P13.0-B2-L10-T5....
HUPNAA16-P13.0-B2-L10-T5....
16
0.0
0.0
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表