JPDC, GJPDC, BJPDC, SJPDC, HJPDC, CJPDC, TJPDC, JPDPC, GJPDPC, BJPDPC, SJPDPC, HJPDPC, CJPDPC, TJPDPC - 定位销 大头平头型 - 压入 - P尺寸指定型 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jpdc.prj},{NB=JPDC6-6.50},{DTOL=DC},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=HH60},{D=6},{P=6.50},{L=10},{B=5},{LL=1},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
MH
MH(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL2
L2
[mm]
JPDC1-1.50
JPDC1-1.50
1
3
2
0
0.1
0
0
JPDC2-2.50
JPDC2-2.50
2
4
2
0
0.5
0
0
JPDC3-3.50
JPDC3-3.50
3
5
3
1
1.0
0
0
JPDC4-4.50
JPDC4-4.50
4
5
3
1
1.0
0
0
JPDC5-5.50
JPDC5-5.50
5
8
4
1
1.0
0
0
JPDC6-6.50
JPDC6-6.50
6
10
5
1
1.0
0
0
JPDC8-9.00
JPDC8-9.00
8
12
6
2
1.5
0
0
JPDC10-11.00
JPDC10-11.00
10
16
10
2
2.0
0
0
JPDC12-13.00
JPDC12-13.00
12
20
20
2
2.0
0
0
JPDC13-14.00
JPDC13-14.00
13
22
22
2
2.0
0
0
JPDC16-17.00
JPDC16-17.00
16
24
25
2
3.0
0
0
JPDC20-22.00
JPDC20-22.00
20
32
30
2
3.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表