JPGFS, SJPGFS, CJPGFS, JPGFD, SJPGFD, CJPGFD - 定位销-大头-小头平头型-止动螺丝-环槽型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jpgfs.prj},{NB=JPGFS10-P3.00-L5-B4.0},{SHP=1},{MAT=1},{ST=-},{D=10},{P=3.00},{P1=[3:15/0.01]},{LL1=8},{LL2=8},{L=5},{L1=[5:20/1]},{B=4.0},{B1=[4:20/0.1]},{DD=8.0},{LL=8},{W1=4.0},{W2=2.2},{ALPHA=60},{LL12=8,3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
LL2
L2
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
W
[mm]
JPGFS6-P2.00-L3-B2.0
JPGFS6-P2.00-L3-B2.0
淬火硬度 60-63HRC
6
-0.004/-0.012
5
4.5
1.0
0.3
1.5
JPGFS8-P3.00-L4-B3.0
JPGFS8-P3.00-L4-B3.0
淬火硬度 60-63HRC
8
-0.005/-0.014
6
6.5
1.5
0.5
1.8
JPGFS10-P3.00-L5-B4.0
JPGFS10-P3.00-L5-B4.0
淬火硬度 60-63HRC
10
-0.005/-0.014
8
8.0
2.0
0.5
2.2
JPGFS12-P5.00-L6-B4.0
JPGFS12-P5.00-L6-B4.0
淬火硬度 60-63HRC
12
-0.006/-0.017
8
10.0
2.0
1.0
2.5
JPGFS16-P10.00-L8-B6.0
JPGFS16-P10.00-L8-B6.0
淬火硬度 60-63HRC
16
-0.006/-0.017
8
14.0
3.0
1.0
4.0
JPGFS20-P13.00-L10-B6.0
JPGFS20-P13.00-L10-B6.0
淬火硬度 60-63HRC
20
-0.007/-0.020
8
18.0
3.0
1.5
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表