JPTNA, JPTND, GJPTNA, GJPTND - 定位销 带凸边型 - テーパ・内螺纹 - - P尺寸指定型 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jptna.prj},{NB=JPTNA6-4.00},{SHP=R},{ST=-},{D=6},{P=4.00},{L=3},{BS=8},{MM=2.0},{H=8},{MFX=M6},{MMAX=6},{MMIN=2.459},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT5=},{PITCH=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
BS
B
[mm]
MM
m
[mm]
H
[mm]
W
(W)
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
JPTNA3-2.00
JPTNA3-2.00
3
2
5
1.0
6
0.0
M3
0.0
JPTNA4-2.00
JPTNA4-2.00
4
2
6
1.0
6
0.0
M4
0.0
JPTNA5-3.00
JPTNA5-3.00
5
3
6
2.0
8
0.0
M5
0.0
JPTNA6-4.00
JPTNA6-4.00
6
3
8
2.0
8
0.0
M6
0.0
JPTNA8-5.00
JPTNA8-5.00
8
5
8
3.0
11
0.0
M8
0.0
JPTNA10-7.00
JPTNA10-7.00
10
5
10
3.0
13
0.0
M10
0.0
JPTNA12-7.00
JPTNA12-7.00
12
8
10
3.0
15
0.0
M12
0.0
JPTNA16-13.00
JPTNA16-13.00
16
8
10
4.0
19
0.0
M16
0.0
JPTNA20-16.00
JPTNA20-16.00
20
10
15
5.0
23
0.0
M20
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表