KFHNA , GKFHNA , SKFHNA , CKFHNA , KFHND , GKFHND , SKFHND , CKFHND - 定位销 带凸边型 - 锥度・DP公差选择 - - 外螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/kfhna.prj},{NB=KFHNAMS6-P4.00-L0-B2.0-E0.5-A15},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=A},{DTS=M},{PTS=S},{D=6},{P=4.00},{L=0},{B=2.0},{E=0.5},{A=15},{H=8},{M=M6},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
KFHNAMS3-P2.00-L0-B2.0-E0...
KFHNAMS3-P2.00-L0-B2.0-E0...
3
6
M3
0.0
KFHNAMS4-P2.00-L0-B2.0-E0...
KFHNAMS4-P2.00-L0-B2.0-E0...
4
6
M4
0.0
KFHNAMS5-P3.00-L0-B2.0-E0...
KFHNAMS5-P3.00-L0-B2.0-E0...
5
8
M5
0.0
KFHNAMS6-P4.00-L0-B2.0-E0...
KFHNAMS6-P4.00-L0-B2.0-E0...
6
8
M6
0.0
KFHNAMS8-P5.00-L0-B2.0-E0...
KFHNAMS8-P5.00-L0-B2.0-E0...
8
11
M8
0.0
KFHNAMS10-P7.00-L0-B3.0-E...
KFHNAMS10-P7.00-L0-B3.0-E...
10
13
M10
0.0
KFHNAMS12-P7.00-L0-B3.0-E...
KFHNAMS12-P7.00-L0-B3.0-E...
12
15
M12
0.0
KFHNAMS16-P13.00-L0-B5.0-...
KFHNAMS16-P13.00-L0-B5.0-...
16
19
M16
0.0
KFHNAMS20-P16.00-L0-B5.0-...
KFHNAMS20-P16.00-L0-B5.0-...
20
23
M20
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表