KFHTA , GKFHTA , SKFHTA , CKFHTA , KFHTD , GKFHTD , SKFHTD , CKFHTD - 定位销 带凸边型 - 锥度・DP公差选择 - - 内螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/kfhta.prj},{NB=KFHTAMS10-P7.00-L10-B2.0-E0.5-A15},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=A},{DTS=M},{PTS=S},{D=10},{D1=10},{P=7.00},{L=10},{B=2.0},{E=0.5},{A=15},{H=13},{M=M5},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
W
(W)
[mm]
LL
l
[mm]
KFHTAMS6-P4.00-L6-B2.0-E0...
KFHTAMS6-P4.00-L6-B2.0-E0...
6
8
0.0
5
KFHTAMS8-P5.00-L8-B2.0-E0...
KFHTAMS8-P5.00-L8-B2.0-E0...
8
11
0.0
8
KFHTAMS10-P7.00-L10-B2.0-...
KFHTAMS10-P7.00-L10-B2.0-...
10
13
0.0
8
KFHTAMS12-P7.00-L12-B3.0-...
KFHTAMS12-P7.00-L12-B3.0-...
12
15
0.0
8
KFHTAMS13-P8.00-L13-B3.0-...
KFHTAMS13-P8.00-L13-B3.0-...
13
16
0.0
10
KFHTAMS16-P13.00-L16-B5.0...
KFHTAMS16-P13.00-L16-B5.0...
16
19
0.0
12
KFHTAMS20-P16.00-L20-B5.0...
KFHTAMS20-P16.00-L20-B5.0...
20
23
0.0
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表