KFPBNA, GKFPBNA, SKFPBNA, CKFPBNA, MKFPBNA, MGKFPBNA, MCKFPBNA - 定位销-大头锥角型-DP公差 R选择-外螺纹
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/kfpbna.prj},{NB=KFPBNAMM6-P6.5-L3-B3.0-E2.5-R10},{MAT=1},{ST=1},{DCS=1},{TSD=M},{D=6},{PCS=1},{TSP=M},{P1=[6.50:10.00/0.01]},{P=6.50},{L=3},{L1=[3-10/1]},{B=3.0},{B11=[3.0-12.0/0.5]},{E=2.5},{R=10},{M=M6},{ALT1=},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
KFPBNAMM3-P3.5-L2-B2.0-E1...
KFPBNAMM3-P3.5-L2-B2.0-E1...
淬火硬度 60-63HRC
3
+0.008/+0.002
+0.012/+0.004
M3
KFPBNAMM4-P4.5-L2-B2.0-E2...
KFPBNAMM4-P4.5-L2-B2.0-E2...
淬火硬度 60-63HRC
4
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
M4
KFPBNAMM5-P5.5-L3-B2.0-E2...
KFPBNAMM5-P5.5-L3-B2.0-E2...
淬火硬度 60-63HRC
5
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
M5
KFPBNAMM6-P6.5-L3-B3.0-E2...
KFPBNAMM6-P6.5-L3-B3.0-E2...
淬火硬度 60-63HRC
6
+0.012/+0.004
+0.015/+0.006
M6
KFPBNAMM8-P9.00-L5-B3.0-E...
KFPBNAMM8-P9.00-L5-B3.0-E...
淬火硬度 60-63HRC
8
+0.015/+0.006
+0.015/+0.006
M8
KFPBNAMM10-P11.00-L5-B3.0...
KFPBNAMM10-P11.00-L5-B3.0...
淬火硬度 60-63HRC
10
+0.015/+0.006
+0.018/+0.007
M10
KFPBNAMM12-P13.00-L8-B3.0...
KFPBNAMM12-P13.00-L8-B3.0...
淬火硬度 60-63HRC
12
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
M12
KFPBNAMM16-P17.00-L8-B3.0...
KFPBNAMM16-P17.00-L8-B3.0...
淬火硬度 60-63HRC
16
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
M16
KFPBNAMM20-P22.00-L10-B3....
KFPBNAMM20-P22.00-L10-B3....
淬火硬度 60-63HRC
20
+0.021/+0.008
+0.021/+0.008
M20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表