KFQA , KFQD , GKFQA , GKFQD , SKFQA , SKFQD , HKFQA , HKFQD , CKFQA , CKFQD , TKFQA , TKFQD , MKFQA , MKFQD , MGKFQA , MGKFQD , MCKFQA , MCKFQD - 定位销 大头球面型 - DP公差选择型 - - 压入 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/kfqa.prj},{NB=KFQAMS6-P6.00-L5-B2.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=A},{DTS=M},{PTS=S},{D=6},{P=6.00},{L=5},{B=2.0},{C=1.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{SC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
W
(W)
[mm]
KFQAMS1-P1.00-L2-B2.0
KFQAMS1-P1.00-L2-B2.0
1
0.1
0.0
KFQAMS2-P2.00-L2-B2.0
KFQAMS2-P2.00-L2-B2.0
2
0.5
0.0
KFQAMS3-P3.00-L3-B2.0
KFQAMS3-P3.00-L3-B2.0
3
0.5
0.0
KFQAMS4-P4.00-L3-B2.0
KFQAMS4-P4.00-L3-B2.0
4
1.0
0.0
KFQAMS5-P5.00-L5-B2.0
KFQAMS5-P5.00-L5-B2.0
5
1.0
0.0
KFQAMS6-P6.00-L5-B2.0
KFQAMS6-P6.00-L5-B2.0
6
1.0
0.0
KFQAMS8-P8.00-L5-B2.0
KFQAMS8-P8.00-L5-B2.0
8
1.5
0.0
KFQAMS10-P10.00-L5-B3.0
KFQAMS10-P10.00-L5-B3.0
10
2.0
0.0
KFQAMS12-P12.00-L6-B3.0
KFQAMS12-P12.00-L6-B3.0
12
2.0
0.0
KFQAMS13-P13.00-L7-B5.0
KFQAMS13-P13.00-L7-B5.0
13
2.0
0.0
KFQAMS16-P16.00-L8-B5.0
KFQAMS16-P16.00-L8-B5.0
16
3.0
0.0
KFQAMS20-P20.00-L10-B5.0
KFQAMS20-P20.00-L10-B5.0
20
3.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表