KFQN ,GKFQN ,SKFQN ,HKFQN ,CKFQN ,TKFQN ,MKFQN ,MGKFQN ,MCKFQN - 定位销 大头球面型 - DP公差选择型 - - 外螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/kfqna.prj},{NB=KFQNAMS6-P6.50-L0-B2.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=HH60},{SHP=A},{DTS=M},{PTS=S},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=2.0},{M=M6},{M3D=6},{MPITCH=1.00},{ALT1=},{ALT2=},{SC=0},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
(W)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
KFQNAMS3-P3.50-L0-B2.0
KFQNAMS3-P3.50-L0-B2.0
KFQN
3
0.0
M3
0.0
KFQNAMS4-P4.50-L0-B2.0
KFQNAMS4-P4.50-L0-B2.0
KFQN
4
0.0
M4
0.0
KFQNAMS5-P5.50-L0-B2.0
KFQNAMS5-P5.50-L0-B2.0
KFQN
5
0.0
M5
0.0
KFQNAMS6-P6.50-L0-B2.0
KFQNAMS6-P6.50-L0-B2.0
KFQN
6
0.0
M6
0.0
KFQNAMS8-P8.50-L0-B2.0
KFQNAMS8-P8.50-L0-B2.0
KFQN
8
0.0
M8
0.0
KFQNAMS10-P11.00-L0-B3.0
KFQNAMS10-P11.00-L0-B3.0
KFQN
10
0.0
M10
0.0
KFQNAMS12-P13.00-L0-B3.0
KFQNAMS12-P13.00-L0-B3.0
KFQN
12
0.0
M12
0.0
KFQNAMS16-P17.00-L0-B5.0
KFQNAMS16-P17.00-L0-B5.0
KFQN
16
0.0
M16
0.0
KFQNAMS20-P22.00-L0-B5.0
KFQNAMS20-P22.00-L0-B5.0
KFQN
20
0.0
M20
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表