LASTA, LASTD, TLASTA, TLASTD, LASTAA, LASTDA, TLASTAA, TLASTDA, LASTAB, LASTDB, TLASTAB, TLASTDB - 夹具用定位销 - 精密级止动螺丝短型-环槽-肩型-前端形状 标准型/选择-无表面面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lasta.prj},{NB=LASTA8-P3.0-B2-L5},{SHP=A},{TSS=},{MAT=},{D=8},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=3.0},{PALG=[3.0-10.0/0.1]},{B=2},{BMIN=2},{L=5},{LALG=[5-10/1]},{A=30},{E=0},{H=11},{RA=1.5},{LL1=6},{DD=5},{AS=M5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{H1A=8},{ALT5=},{RTC=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6 容差
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
BMIN
[mm]
LALG
ⁿ/ₐ
H
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
AS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
LASTA6-P3.0-B2-L5
LASTA6-P3.0-B2-L5
淬火硬度 35~40HRC
6
-0.004/-0.012
[3.0-8.0/0.1]
2
[5-10/1]
9
1.0
0
6
4
M5
LASTA8-P3.0-B2-L5
LASTA8-P3.0-B2-L5
淬火硬度 35~40HRC
8
-0.005/-0.014
[3.0-10.0/0.1]
2
[5-10/1]
11
1.5
0
6
5
M5
LASTA10-P4.5-B2-L5
LASTA10-P4.5-B2-L5
淬火硬度 35~40HRC
10
-0.005/-0.014
[4.5-12.0/0.1]
2
[5-10/1]
13
2.0
0
6
7
M5
LASTA12-P9.0-B2-L5
LASTA12-P9.0-B2-L5
淬火硬度 35~40HRC
12
-0.006/-0.017
[9.0-14.0/0.1]
2
[5-10/1]
15
3.0
0
8
9
M6
LASTA16-P13.0-B2-L5
LASTA16-P13.0-B2-L5
淬火硬度 35~40HRC
16
-0.006/-0.017
[13.0-18.0/0.1]
2
[5-10/1]
19
4.0
0
8
13
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表